エミュレータユーティリティ

ルネサス統合開発環境「CubeSuite+」は、2014年10⽉1⽇リリースのV3.00.00より、製品名を「CS+」に変更いたしました。

V1.05.00 (CS+ for CC) → V1.06.00 (CS+ for CC) への変更点 (2026/7/21)

1. E2エミュレータのセルフチェックプログラムを更新しました。
2. E2エミュレータLiteのセルフチェックプログラムを更新しました。

V1.05.00 (CS+ for CA,CX) → V1.06.00 (CS+ for CA,CX) への変更点 (2026/7/21)

1. E2エミュレータLiteのセルフチェックプログラムを更新しました。

V1.04.00 (CS+ for CC) → V1.05.00 (CS+ for CC) への変更点 (2023/1/20)
V1.03.00 (CS+ for CA,CX) → V1.05.00 (CS+ for CA,CX) への変更点 (2023/1/20)

1. Windowsメニューを刷新しました。
2. マニュアルのフォルダを変更しました。

V1.03.00 (CS+ for CC) → V1.04.00 (CS+ for CC) への変更点 (2021/9/29)

1. E2エミュレータのセルフチェックプログラムを更新しました。
    セルフチェックプログラムV.1.01.00 → V.1.02.00

V1.02.00 (CS+ for CC) → V1.03.00 (CS+ for CC) への変更点 (2020/7/20)
V1.01.00 (CS+ for CA,CX) → V1.03.00 (CS+ for CA,CX) への変更点 (2020/7/20)

1. E2エミュレータLiteのセルフチェックプログラムを追加しました。
2. E2エミュレータLite ユーザーズマニュアルを追加しました。

V1.00.06 → V1.01.00 (CS+ for CA,CX) への変更点 (2019/7/22)

1. E1/E20エミュレータユーザーズマニュアルを更新しました。
2. V850 JTAG OCD Checkerを削除しました。
3. V850 JTAG OCD Checker UMを削除しました。

V1.01.00 (CS+ for CC) → V1.02.00 (CS+ for CC) への変更点 (2017/7/20)

1. E2エミュレータのセルフチェックプログラムを更新しました。
2. E2エミュレータ ユーザーズマニュアルを更新しました。

V1.00.06 → V1.01.00 (CS+ for CC) への変更点 (2017/1/20)

1. E1/E20エミュレータ ユーザーズマニュアルを更新しました。

V1.00.05 → V1.00.06への変更点 (2013/4/23)

CubeSuite+ V2.00.00とE1エミュレータでRL78ファミリおよび78K0Rマイコンをデバッグする際の注意事項を改修しました。
          
    エミュレータユーティリティV1.00.04を含むCubeSuite+パッケージ V1.03.00がインストールされたパソコンに
    CubeSuite+パッケージV2.00.00を上書きインストールすると、E1エミュレータを使用したRL78ファミリおよび
    78K0Rマイコンのデバッグができなくなります。
     (デバッグツール接続に失敗します)

    CubeSuite+パッケージ V1.03.00、V2.00.00それぞれに同梱のエミュレータユーティリティV1.00.04, V1.00.05の
   インストール処理に不整合があり、このような問題が発生します。

    なお、以下の場合はこの問題は発生しません。
    - 新規に無償評価版 統合開発環境 CubeSuite+ V2.00.00をインストールした場合
    - CubeSuite+ V1.02.01以前のバージョンに、無償評価版 統合開発環境 CubeSuite+ V2.00.00を上書きインストールした場合
      ただし、事前にエミュレータユーティリティをV1.00.04にバージョンアップを行っていた場合は同様の問題が発生します。      

V1.00.04 → V1.00.05への変更点 (2013/4/16)

1. N-Wire Checkerの名前をV850 JTAG OCD Checkerに変更しました。
2. V850 JTAG OCD Checker にV850E2Mコア、V850E2Sコア対応を追加しました。
3. V850 JTAG OCD Checker にE1/E20エミュレータ対応を追加しました。

V1.00.03 → V1.00.04への変更点 (2012/11/1)

E1.E20セルフチェックプログラムをV1.01.00にリビジョンアップしました。
(1) 以下の問題を修正する機能を追加しました。
    - E1およびE20エミュレータ接続時「エミュレータシリアルNo.」が正しく表示されない
    本セルフチェックプログラムを1度実行すれば、問題は発生しなくなります。
(2) 本セルフチェックプログラムを特定のPCで実行する際、「Debug Assertion Failed!」メッセージが発生する問題を改修しました。

V1.00.02 → V1.00.03への変更点 (2012/5/21)

1. セルフチェックプログラムの追加 
    RX用E1/E20セルフチェックプログラムを追加しました。
2. マニュアルの更新
    E1/E20エミュレータユーザーズマニュアルを更新しました。

V1.00.01 → V1.00.02への変更点

サポートデバイスの追加
    OCD Checkerのサポートマイコンに以下のマイコンを追加しました。
         
    ・V850E/Sx3-H
    μPD70F3486, μPD70F3487, μPD70F3488, μPD70F3925, μPD70F3926, 
    μPD70F3927, μPD70F3931, μPD70F3932, μPD70F3933, μPD70F3933, 
    μPD70F3935, μPD70F3936, μPD70F3937, μPD70F3938, μPD70F3939
		  
    ・V850ES/Jx3-L
    μPD70F3792, μPD70F3793, μPD70F3794, μPD70F3795, μPD70F3796, 
    μPD70F3797, μPD70F3798, μPD70F3799, μPD70F3800, μPD70F3801, 
    μPD70F3802, μPD70F3803, μPD70F3804, μPD70F3805, μPD70F3806, 
    μPD70F3807, μPD70F3808, μPD70F3838, μPD70F3839, μPD70F3840, 
    μPD70F3841, μPD70F3842, μPD70F3843, μPD70F3844

    ・V850ES/Jx3-H
    μPD70F3809, μPD70F3810, μPD70F3811, μPD70F3812, μPD70F3813, 
    μPD70F3814, μPD70F3815, μPD70F3816, μPD70F3817, μPD70F3818, 
    μPD70F3819, μPD70F3820, μPD70F3821, μPD70F3822, μPD70F3823, 
    μPD70F3824, μPD70F3825

    ・V850ES/Jx3-E
    μPD70F3826, μPD70F3827, μPD70F3828, μPD70F3829, μPD70F3830,
    μPD70F3831, μPD70F3832, μPD70F3833, μPD70F3834, μPD70F3835, 
    μPD70F3836, μPD70F3837

V1.00.00 →  V1.00.01への変更点

N-wire checkerを追加しました。