CS+ユーティリティ
ルネサス統合開発環境「CubeSuite+」は、2014年10⽉1⽇リリースのV3.00.00より、製品名を「CS+」に変更いたしました。
V3.06.00 → V3.06.01 への変更点 (2026/1/20)
アップデート・マネージャの動作を改善しました。
V3.05.00 → V3.06.00 への変更点 (2025/7/22)
動作環境のMicrosoft Visual C++ランタイム・ライブラリを変更しました。
動作環境のMicrosoft .NET Framework を変更しました。
V3.04.00 → V3.05.00 への変更点 (2019/7/22)
動作環境のMicrosoft Visual C++ランタイム・ライブラリを変更しました。
(変更前)Microsoft Visual C++ 2010 SP1 ランタイム・ライブラリ
(変更後)Microsoft Visual C++ 2015 Update 3 ランタイム・ライブラリ
V3.03.00 → V3.04.00 への変更点 (2017/7/20)
CS+ V6.00.00に対応しました。
V3.02.00 → V3.03.00 への変更点 (2017/1/20)
CS+ユーティリティからライセンス・マネージャを削除しました。
ライセンス・マネージャV2.00.00以降を別途インストールしてください。
V3.01.01 → V3.02.00 への変更点 (2016/4/20)
以下のライセンスに対応しました。
- RH850 License Pack 1 Professional Upgrade (CC-RH)
- RX License Pack 2 Professional Upgrade (CC-RX)
- RL78 License Pack 1 Professional Upgrade (CC-RL)
V3.01.00 → V3.01.01 への変更点 (2015/10/20)
ライセンス・マネージャの動作を改善して、内部で使用するデータファイルのサイズを縮小ました。
V3.00.00 → V3.01.00 への変更点 (2015/4/20)
以下のライセンスに対応しました。
- RL78 License Pack 1 Standard (CC-RL)
- RL78 License Pack 1 Professional (CC-RL)
V2.00.01 → V3.00.00 への変更点 (2014/10/01)
CS+に対応しました。
V2.00.00 → V2.00.01 への変更点 (2013/9/30)
CubeSuite+パッケージ V2.01.00 をサポートしました。
V1.03.00 → V2.00.00 への変更点 (2013/4/16)
1. Windows 8に対応しました。
2. Microsoft .NET Framework 4 に対応しました。
3. CC-RX V2用のライセンスに対応しました。
V1.02.00 → V1.03.00 への変更点 (2012/11/01)
CubeSuite+パッケージ V1.03.00 をサポートしました。
V1.01.00 → V1.02.00 への変更点 (2012/5/21)
CubeSuite+パッケージ V1.02.00 をサポートしました。
V1.00.00 → V1.01.00 への変更点
ライセンス・マネージャがRXファミリをサポートしました。