RENESAS TOOL NEWS 2006年04月01日 : RSO-E6000-060401D
E6000エミュレータソフトウェアの
リビジョンアップのお知らせ |
E6000エミュレータ HS2678REPI61H, HS2678EPI61H, HS3664EPI61H, HS3664EPI62H, HS3064BEPI61H,
HS2214EPI61HおよびHS2214EPI62H用エミュレータソフトウェアをリビジョンアップしました。
- リビジョンアップ製品およびリビジョンアップ内容
4つのエミュレータソフトウェアをリビジョンアップしました。
リビジョンアップした製品、リビジョンアップ対象製品、およびリビジョンアップ内容を以下に示します。
| 1.1 |
|
H8S/2300およびH8S/2600シリーズ
HS2678REPI61HおよびHS2678EPI61H(保守製品)用エミュレータソフトウェア V.6.01 Release 00へリビジョンアップしました。
リビジョンアップ対象製品: V3.0.00~V.6.00 Release 00 (注:2項参照)
リビジョンアップ内容:
| (1) |
|
同梱の統合開発環境High-performance Embedded WorkshopをV.4.00.03へリビジョンアップしました。 |
| (2) |
|
H8S/2362Fをサポートデバイスに追加しました。 |
| (3) |
|
デバッグ対象MCUにH8S/2373またはH8S/2373Rを選択した場合、SDRAMインタフェースが使用できない不具合を改修しました。 |
|
| 1.2 |
|
H8/300H Tinyシリーズ
HS3664EPI61H(保守製品)およびHS3664EPI62H用エミュレータソフトウェア V.6.01 Release 00へリビジョンアップしました。
リビジョンアップ対象製品: V2.0.00~V.6.00 Release 00 (注:2項参照)
リビジョンアップ内容:
| (1) |
|
同梱のHigh-performance Embedded WorkshopをV.4.00.03へリビジョンアップしました。 |
| (2) |
|
以下のMCUをサポートデバイスに追加しました。
H8/36077, H8/36087F, H8/36087, H8/36086, H8/36085, H8/36084, H8/36083, H8/36082, H8/36109F, H8/36109, H8/36108, H8/36107, H8/36064, H8/3687N, H8/3694N, H8/36094F, H8/36094, H8/36093, H8/36092, H8/36091およびH8/36090 |
|
| 1.3 |
|
H8/300Hシリーズ
HS3064BEPI61H用エミュレータソフトウェア V.6.00 Release 00へリビジョンアップしました。
リビジョンアップ対象製品: V2.0.00 (注:2項参照)
リビジョンアップ内容:
| (1) |
|
同梱のHigh-performance Embedded WorkshopをV.4.00.03へリビジョンアップしました。 |
|
| 1.4 |
|
H8S/2200シリーズ
HS2214EPI61H(保守製品)およびHS2214EPI62H用エミュレータソフトウェア V.6.01 Release 00へリビジョンアップしました。
リビジョンアップ対象製品: V2.0.01~V.6.00 Release 00 (注:2項参照)
リビジョンアップ内容:
| (1) |
|
H8S/2215Rをサポートデバイスに追加しました。 |
|
- リビジョンアップ対象製品について
リビジョンアップ対象製品はHigh-performance Embedded Workshop でサポートしています。対象製品より前のバージョンはHDI版になります。
HDI版からのリビジョンアップは可能ですが、リビジョンアップ後は High-performance Embedded Workshop環境で動作します。
エミュレータデバッガのバージョン確認方法:
High-performance Embedded Workshopのメニュー「ツール」から アドミニストレーションコマンドを選択してアドミニストレーション ダイアログボックスを開く。
「登録済みコンポーネント」リストボックスに表示されている、Debugger Componentsフォルダの中のE6000 Target Platformのバージョンを 確認する。
1項の製品はそれぞれ以下のように表示されます。
例:
H8S/2678 E6000 Target Platform V3.0.00
H8/3664 E6000 Target Platform V2.0.00
H8/3064B E6000 Target Platform V2.0.00
H8S/2214 E6000 Target Platform V2.0.01
- リビジョンアップ方法
無償でオンラインリビジョンアップできます。
| (1) |
|
ダウンロードサイトからアップデートプログラムをダウンロード してください。
|
| (2) |
|
ダウンロードしたexeファイルを実行してください。 |
- 注意事項
アップデートプログラムを実行すると、High-performance Embedded Workshop V.4.00.02以前のバージョンがインストールされている環境では、V.4.00.03に リビジョンアップされます。