RENESAS TOOL NEWS 2006年04月16日 : RSO-DeviceUpdater-060416D
DeviceUpdater(SuperH RISC engine, H8SX, H8S,
およびH8ファミリ用)V.1.08 Release 00への
リビジョンアップのお知らせ |
DeviceUpdater(統合開発環境High-performance Embedded Workshopが生成するプロジェクトファイルを更新するツール)をV.1.07からV.1.08 Release 00にリビジョンアップしました。
- DeviceUpdaterが更新するプロジェクトファイル
以下の製品に含まれるHigh-performance Embedded Workshopが生成するプロジェクトファイルを更新します。
SuperH RISC engineファミリ
C/C++コンパイラパッケージ V.7 P0700CAS7-MWR(Windows版)
C/C++コンパイラパッケージ V.8 R0C40700XSW08R(Windows版)
C/C++コンパイラパッケージ V.9 R0C40700XSW09R(Windows版)
H8SX、H8S およびH8ファミリ
C/C++コンパイラパッケージ V.5 PS008CAS5-MWR(Windows版)
C/C++コンパイラパッケージ V.6 R0C40008XSW06R(Windows版)
- リビジョンアップ内容
| (1) |
|
新MPUおよびMCUのサポート
以下のMCUをサポートするプロジェクトファイルを生成できるようになりました。
- SuperH RISC engineファミリ
SH-2Aシリーズ: SH7211
- H8SX、H8S およびH8ファミリ
H8SX/1500シリーズ: H8SX/1582
H8S/2600シリーズ: H8S/2649
H8/300H Tinyシリーズ: H8/36109
|
| (2) |
|
I/Oレジスタ定義ファイル(ヘッダファイル)の更新
以下のMCUをサポートするI/Oレジスタ定義ファイル* の記述間違いを修正しました。
* High-performance Embedded Workshopが自動生成します。
- SuperH RISC engineファミリ
SH-4コア: SH7751、SH7751R、およびSH7760
SH-2コア: SH7083、SH7084、SH7085、SH7086、およびSH7147
SH3-DSPコア: SH7720
- H8SX、H8S 、およびH8ファミリ
H8SX/1600シリーズ: H8SX/1650、H8SX/1651、およびH8SX/1657
H8S/2300シリーズ: H8S/2367 および H8S/2368
H8/300H Tinyシリーズ: H8/36077、H8/3687、H8/36902、およびH8/36912
|
| (3) |
|
H8SXファミリシミュレータのフラッシュROMアクセスステート数修正
フラッシュROM内蔵のH8SXファミリMCUでプロジェクトを構築し、シミュレータで実行する場合に、
フラッシュROMへのアクセスステート数が正しくなく、実行サイクル数が大きくなる問題を修正しました。 |
上記(1)および(2)のMCUについては、DeviceUpdater ダウンロードページでも参照できます。
- リビジョンアップ方法(無償)
オンラインでリビジョンアップできます。
ダウンロードサイトからDeviceUpdater V.1.08 Release 00をダウンロードしてください。