RENESAS TOOL NEWS 2006年07月16日 : 060716/tn1
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
ご使用上のお願い |
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop の使用上の注意事項を連絡 します。
- 該当製品
High-performance Embedded Workshop V.4.00.00 ~ V.4.01.00*
| * |
|
High-performance Embedded Workshopと連携するコンパイラなどの ソフトウェア製品にバンドルされています。 High-performance Embedded Workshopのバージョンは、メニュー「ヘルプ」 から「High-performance Embedded Workshopのバージョン情報」コマンドを 選択すると確認できます。 |
- 内容
Cウォッチウィンドウに10枚以上のタブを新規に追加した状態で、 セッションを保存すると、High-performance Embedded Workshopが異常終了 します。
- 発生条件
該当製品を以下のいずれかのデバッガ製品と組み合わせて使用する場合に 発生します。
| (1) |
|
M32C/90, M32C/80, M16C/80, および M16C/70シリーズ用
Cコンパイラパッケージ M3T-NC308WA V.5.40 Release 00に同梱のシミュレータデバッガ |
| (2) |
|
M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tiny, およびR8C/Tinyシリーズ用Cコンパイラパッケージ M3T-NC30WA V.5.30 Release 02 ~ V.5.40 Release 00Aに同梱のシミュレータデバッガ |
| (3) |
|
E8 エミュレータソフトウェア V.2.00 Release 00 ~ V.2.08 Release 00に同梱のM16C R8C シミュレータデバッガ および M32C シミュレータデバッガ |
| (4) |
|
M16C R8C PC7501 エミュレータデバッガ V.1.00 Release 00 ~ V.1.01 Release 00 |
| (5) |
|
M16C PC4701 エミュレータデバッガ V.1.00 Release 00 ~ V.1.01 Release 00 |
| (6) |
|
M16C R8C コンパクトエミュレータデバッガ V.1.00 Release 00 ~ V.1.01 Release 00B |
| (7) |
|
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ V.1.00 Release 00 ~ V.1.01 Release 00 |
| (8) |
|
M32C PC7501 エミュレータデバッガ V.1.00 Release 00 |
| (9) |
|
M32C PC4701 エミュレータデバッガ V.1.00 Release 00 |
| (10) |
|
M32C コンパクトエミュレータデバッガ V.1.00 Release 00 ~ V.1.00 Release 02 |
| (11) |
|
M32C FoUSB/UARTデバッガ V.1.00 Release 00 |
| (12) |
|
740ファミリ用 Cコンパイラパッケージ M3T-ICC740 V.1.01 Release 01 に同梱のシミュレータデバッガ |
| (13) |
|
740ファミリ用 アセンブラパッケージM3T-SRA74 V.4.10 Release 02 に同梱のシミュレータデバッガ |
| (14) |
|
740 PC4701 エミュレータデバッガ V.1.00 Release 00 |
| (15) |
|
740 コンパクトエミュレータデバッガ V.1.00 Release 00 |
| (16) |
|
H8/300H Tiny コンパクトエミュレータデバッガ V.1.00 Release 00 ~ V.1.01 Release 00 |
- 回避策
10枚以上のタブを新規追加した場合は、セッションを保存する前に、新規追加 タブが9枚以下になるようタブを削除してください。
- 恒久対策
次期バージョンアップで改修する予定です。