|
 |
RENESAS TOOL NEWS 2006年08月01日 : 060801/tn10
2006年7月後半
ハードウェアツール製品発売のお知らせ |
以下のハードウェアツール製品を発売しました。
- SuperH RISC engineファミリ SH7780シリーズ SH7785グループ用
E200Fエミュレータ R0E0200F2EMU00
トレース技術の改良により、600 MHz動作時のトレース情報の取得を可能としました。
詳細はデータシートを参照ください。
- SuperH RISC engineファミリ SH/Tinyシリーズ用デバッグMCUボード
| (1) |
|
SH7124グループ PLQP0048JA-A (旧名 : FP-48F)パッケージ用HS7124EDB01H |
| (2) |
|
SH7125グループ PLQP0064KB-A (旧名 : FP-64K)パッケージ用HS7125EDB01H |
| (3) |
|
SH7125グループ PRQP0064GB-A (旧名 : FP-64A)パッケージ用HS7125EDB02H |
上記の製品とオンチップデバッギングエミュレータE10A-USB HS0005KCU02Hと組み合わせることで、E10A-USBを簡易インサーキットエミュレータとして使用できます。パフォーマンス測定やトレースといったデバッグ機能を使用 できるほか、H-UDIと兼用であるSH/Tinyマイコンの端子すべてをユーザ機能 として使用することができます。
詳細はデータシートを参照ください。
E10A-USB HS0005KCU02Hとのセット販売もあります。
セットの型名は以下のとおりです。
| (1) |
|
HS7124EDB01H-E1: E10A-USB と HS7124EDB01Hのセット |
| (2) |
|
HS7125EDB01H-E1: E10A-USB と HS7125EDB01Hのセット |
| (3) |
|
HS7125EDB02H-E1: E10A-USB と HS7125EDB02Hのセット |
- 発注情報
発注型名は以下のとおりです。
- SH7785グループ用E200Fエミュレータ
| 製品型名 |
発注型名 |
| R0E0200F2EMU00 |
同左 |
- SH/Tinyシリーズ用デバッグMCUボード
| 製品型名 |
発注型名 |
| HS7124EDB01H |
同左 |
| HS7125EDB01H |
同左 |
| HS7125EDB02H |
同左 |
- SH/Tinyシリーズ用デバッグMCUボードと
E10A-USB HS0005KCU02Hとのセット
| 製品型名 |
発注型名 |
| HS7124EDB01H-E1 |
同左 |
| HS7125EDB01H-E1 |
同左 |
| HS7125EDB02H-E1 |
同左 |
価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
|