RENESAS TOOL NEWS 2006年08月01日 : 060801/tn7
H8/300L Super Low Powerシリーズ用
E6000エミュレータソフトウェア V.6.00 Release 01への
リビジョンアップのお知らせ |
H8/300L Super Low Powerシリーズ用E6000エミュレータエミュレータソフト
ウェアをV.6.00 Release 01へリビジョンアップしました。
- アップデート対象製品
| (1) |
|
E6000エミュレータHS388REPI60HおよびHS3880EPI60H用エミュレータソフトウェア V3.00.00 |
| (2) |
|
E6000エミュレータHS388REPI60H, HS3880EPI60HおよびHS38000EPI61H (エバチップボードはHS388REBK61H)用エミュレータソフトウェア V3.01.00 ~ V.6.00 Release 00 |
| (3) |
|
E6000エミュレータHS3800EPI60H用エミュレータソフトウェア V2.00.00 |
| (4) |
|
E6000エミュレータHS3800EPI60H およびHS38000EPI61H(エバチップボードはHS3800EBK61H)用エミュレータソフトウェア V2.01.00 ~ V.6.00 Release 00 |
注意: 上記より前のバージョンのアップデートについては、3項を参照ください。
- リビジョンアップ内容
| 2.1 |
|
新機能
オートアップデートユーティリティを使用したアップデートが可能になりました。 |
| 2.2 |
|
不具合改修
トレース条件の設定時に、フリートレース以外の条件を設定するとアプリケーションエラーが発生する不具合を改修しました。 |
- アップデート対象製品について
アップデート対象製品は統合開発環境High-performance Embedded Workshop でサポートしています。対象製品より前のバージョンはHDI版になります。
HDI版からのリビジョンアップは可能ですが、リビジョンアップ後は
High-performance Embedded Workshop環境で動作します。
エミュレータソフトウェアのバージョン確認方法:
High-performance Embedded Workshopのメニュー「ツール」からアドミニストレーションコマンドを選択してアドミニストレーション ダイアログボックスを開く。「登録済みコンポーネント」リストボックスに表示されている、
Debugger Componentsフォルダの中のE6000 Target Platformのバージョンを確認する。
1項の製品は以下のように表示されます。
例:
H8/388R E6000 Target Platform V3.0.00(1.(1)項の例)
H8/3800 E6000 Target Platform V2.0.00(1.(3)項の例)
- アップデート方法
オンラインアップデート (無償) が可能です。
| (1) |
|
以下のダウンロードサイトからアップデートプログラムをダウンロードしてください。
日本語版
英語版 (グローバルサイト) |
| (2) |
|
ダウンロードしたEXEファイルを実行してください。 |
アップデート後のバージョンは、High-performance Embedded Workshopで以下のとおり表示されます。
H8/388R E6000 Target Platform V.6.00.01
H8/3800 E6000 Target Platform V.6.00.01
- 注意事項
アップデートプログラムを実行すると、High-performance Embedded Workshop
V.4.00.02以前のバージョンがインストールされている環境では、V.4.00.03にアップデートされます。