| (1) |
|
M3028BT-EPB: エミュレータPC7501用エミュレーションプローブ
詳細は、製品データシートを参照ください。
|
| (2) |
|
M3028BT2-CPE: コンパクトエミュレータ
詳細は、製品データシートを参照ください。
|
| (3) |
|
M30280T-85LGF : ターゲット接続用変換基板(M16C/28グループ85ピン0.65mm ピッチTFLGA(PTLG0085JB-A)パッケージ用)
M16C/Tinyシリーズ用エミュレーションプローブM3028BT-EPBおよび コンパクトエミュレータM3028BT2-CPEに接続して使用します。
旧製品であるM30290T-EPBおよびM30290T2-CPEにも接続可能です。
詳細は製品ユーザーズマニュアルを参照ください。
|
| (4) |
|
M16C/Tinyシリーズ用エミュレーションプローブM3028BT-EPBとターゲット
接続用変換基板のセット販売
| 製品型名 |
セット内容 |
| M3028BT-EPB-1 |
M3028BT-EPBと変換基板 M30263T-42SSB |
| M3028BT-EPB-2 |
M3028BT-EPBと変換基板 M30260T-48FPD |
| M3028BT-EPB-3 |
M3028BT-EPBと変換基板 M30291T-64FPD |
| M3028BT-EPB-4 |
M3028BT-EPBと変換基板 M30290T-80FPD |
| M3028BT-EPB-5 |
M3028BT-EPBと変換基板 M30280T-85LGF |
|
| (5) |
|
M16C/Tinyシリーズ用コンパクトエミュレータM3028BT2-CPEとターゲット
接続用変換基板のセット販売
| 製品型名 |
セット内容 |
| M3028BT2-CPE-1 |
M3028BT2-CPEと変換基板 M30263T-42SSB |
| M3028BT2-CPE-2 |
M3028BT2-CPEと変換基板 M30260T-48FPD |
| M3028BT2-CPE-3 |
M3028BT2-CPEと変換基板 M30291T-64FPD |
| M3028BT2-CPE-4 |
M3028BT2-CPEと変換基板 M30290T-80FPD |
| M3028BT2-CPE-5 |
M3028BT2-CPEと変換基板 M30280T-85LGF |
|