RENESAS TOOL NEWS 2006年10月01日 : 061001/tn3
DeviceUpdater(SuperH RISC engine, H8SX, H8S,
およびH8ファミリ用) V.1.09 Release 00への
リビジョンアップのお知らせ |
統合開発環境High-performance Embedded Workshopが生成するプロジェクトファイルを更新するツール DeviceUpdater をV.1.08からV.1.09 Release 00に リビジョンアップしました。
- DeviceUpdaterが更新するプロジェクトファイル
以下の製品に含まれるHigh-performance Embedded Workshopが生成するプロジェクトファイルを更新します。
SuperH RISC engineファミリ
C/C++コンパイラパッケージ V.7 P0700CAS7-MWR(Windows版)
C/C++コンパイラパッケージ V.8 R0C40700XSW08R(Windows版)
C/C++コンパイラパッケージ V.9 R0C40700XSW09R(Windows版)
H8SX、H8S およびH8ファミリ
C/C++コンパイラパッケージ V.5 PS008CAS5-MWR(Windows版)
C/C++コンパイラパッケージ V.6 R0C40008XSW06R(Windows版)
- リビジョンアップ内容
| (1) |
|
新MPUおよびMCUのサポート
以下のMCUをサポートするプロジェクトファイルを生成できるようになりました。
- SuperH RISC engineファミリ
SH-2コア: SH7048
- H8SX、H8S およびH8ファミリ
H8SX/1500シリーズ: H8SX/1527R および 1544F
H8SX/1600シリーズ: H8SX/1653F、1654F、1663F、および1664F
H8S/2200シリーズ: H8S/2281 および 2282F
H8/300H Tinyシリーズ: H8/36082、36083、36084、36085、 36086、36087F、H8/36092F、および36094F
H8/300H Super Low Powerシリーズ: H8/38098 および 38099F
|
| (2) |
|
I/Oレジスタ定義ファイル(ヘッダファイル)の更新
以下のMCUをサポートするI/Oレジスタ定義ファイル*を更新しました。
* High-performance Embedded Workshopが自動生成します。
- SuperH RISC engineファミリ
SH-Tinyシリーズ(SH-2コア): SH7124
SH-2Eコア: SH7058
- H8SX、H8S およびH8ファミリ
H8S/2300シリーズ: H8S/2367F、2368F、および2378R
H8/300H Tinyシリーズ: H8/3682、3683、3684、3685、3686、3687、 H8/36077F、およびH8/36109F
H8/300H Super Low Powerシリーズ: H8/38076R、38086R、および38602F
|
| (3) |
|
PIntPRGセクションアドレスの変更
以下のMCU用に作成したプロジェクトにおいて、DTCベクタテーブル領域と重ならないよう、PIntPRGセクション配置アドレスを変更しました。
- SuperH RISC engineファミリ(SH-2コア) SH7040、SH7041、SH7042、SH7043、SH7044、SH7045、SH7046、 SH7047、SH7049、SH7144、SH7145およびSH7148
|
- リビジョンアップ方法(無償)
オンラインでリビジョンアップできます。
ダウンロードサイトからDeviceUpdater V.1.09 Release 00をダウンロードしてください。