RENESAS TOOL NEWS 2006年10月01日 : 061001/tn5
E8 エミュレータソフトウェア V.2.08 Release 00
ご使用上のお願い |
オンチップデバッギングエミュレータE8用エミュレータソフトウェアの使用上の注意事項を連絡します。
- R8C/Tiny E8 エミュレータデバッガ起動時に発生する"Communication Timeout Error"について
- 該当製品
E8 エミュレータソフトウェア V.2.08 Release 00
- 内容
E8 エミュレータソフトウェア V.2.00 Release 00より古いバージョンを使用して いたことがあるPC上で、該当製品に含まれているR8C/Tiny E8 エミュレータ デバッガを起動した際に"Communication Timeout Error" が発生する場合があり ます。
- 発生条件
下記条件をすべて満たす場合に発生します。
| (1) |
|
下記のR8C/Tinyシリーズマイコンの何れかを使用している。
- R8C/14 グループ : R5F21142 R5F21143 R5F21144
- R8C/15 グループ : R5F21152 R5F21153 R5F21154
- R8C/16 グループ : R5F21162 R5F21163 R5F21164
- R8C/17 グループ : R5F21172 R5F21173 R5F21174
- R8C/18 グループ : R5F21181 R5F21182 R5F21183 R5F21184
- R8C/19 グループ : R5F21191 R5F21192 R5F21193 R5F21194
- R8C/1A グループ : R5F211A1 R5F211A2 R5F211A3 R5F211A4
- R8C/1B グループ : R5F211B1 R5F211B2 R5F211B3 R5F211B4
- R8C/20 グループ : R5F21206 R5F21207
- R8C/21 グループ : R5F21216 R5F21217
- R8C/22 グループ : R5F21226 R5F21227
- R8C/23 グループ : R5F21236 R5F21237
- R8C/24 グループ : R5F21244 R5F21246
- R8C/25 グループ : R5F21254 R5F21256
|
| (2) |
|
E8 エミュレータソフトウェア V.2.00 Release 00より古いバージョンに 含まれるR8C/Tiny E8 エミュレータデバッガを起動した際に、 通信クロック選択ダイアログボックス*で500Kbps以外の通信速度を選択して デバッグを行っていた。
| * |
|
本ダイアログボックスはV.2.00 Release 00より古いバージョンに含まれる R8C/Tiny E8 エミュレータデバッガでは起動時に自動で表示されましたが、 V.2.00 Release 00以降のバージョンに含まれるデバッガでは表示されない 仕様に変更されています。 |
|
| (3) |
|
(2)のR8C/Tiny E8 エミュレータデバッガをアップデートした結果、現在 使用中のバージョン*がV.2.04.00である。
| * |
|
エミュレータデバッガのバージョン確認方法
| (a) |
|
High-performance Embedded Workshopのツールメニューからアドミニストレーションを選択する。 |
| (b) |
|
該当製品の場合、開いたツールアドミニストレーションダイアログボックスの"登録済コンポーネント"リストに表示されている"Debugger Components"フォルダ内の"R8C E8 SYSTEM"コンポーネントのバージョン表示欄に"2.04.00"と表示されます。 |
|
|
- 回避策
下記フォルダにあるE8R8C.iniファイルを削除してください。
(install)¥Tools¥Renesas¥DebugComp¥Platform¥E8¥E8R8C
(install)は、High-performance Embedded Workshopをインストールした フォルダを示します。
- 恒久対策
次期バージョンアップ時に改修する予定です。