RENESAS TOOL NEWS 2006年11月01日 : 061101/tn3
M16C/Tinyシリーズ用コンパクトエミュレータ
M30290T2-CPE
有償グレードアップのお知らせ |
M16C/TinyシリーズM16C/26A, M16C/28およびM16C/29グループ用 コンパクトエミュレータM30290T2-CPEの動作周波数を最大24MHzまで拡張するための 有償グレードアップについてお知らせします。
- グレードアップ対象製品
| (1) |
|
ワーキングサンプル(WS)出荷分 M30290T2-CPE M30260T2-CPE M30291T2-CPE |
| (2) |
|
量産出荷分(単体販売) M30290T2-CPE |
| (3) |
|
量産出荷分(変換基板とのセット販売) M30260T2-CPE-GP M30263T2-CPE-FP M30290T2-CPE-HP M30291T2-CPE-HP ※セット内容のM30290T2-CPEのみがグレードアップ対象です。 |
- グレードアップ内容
2.1 新機能
今回のグレードアップにより、M30290T2-CPEが動作可能なMCUの動作周波数を、最大20MHz から 最大24MHz に拡張します。
この拡張により、M30290T2-CPEでサポートしているMCUに加え、M16C/26AグループM16C/26BおよびM16C/28グループM16C/28B(いずれも最大動作周波数24MHz)を新たにサポートします。
グレードアップ後の製品仕様は以下のとおりです。
対応MCU:
M16Cファミリ M16C/Tinyシリーズ
- M16C/26Aグループ M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T
- M16C/28グループ M16C/28, M16C/28B
- M16C/29グループ M16C/29
ユーザシステム電源電圧:
2.7~5.5V (変更なし)
最大動作周波数:
4.2~5.5V時 24MHz (24MHz対応製品:PLL使用時)
3.0~5.5V時 20MHz
2.7~5.5V時 10MHz
※M30290T2-CPEの後継品であるM3028BT2-CPEと同等の性能となります。
- 価格
最寄りのルネサス販売もしくは特約店までお問い合わせください。
- グレードアップ申し込み方法
以下の手順で申し込んでください。
| (1) |
|
「M30290T2-CPEグレードアップ申し込み用紙」に必要事項を明記の上、E-mailまたはFAXで以下の申し込み先まで送付してください。
申し込み先:
〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル
株式会社ルネサス ソリューションズ
ツールビジネス本部 生産管理課
M30290T2-CPEグレードアップ係
E-mail : shipment_tool@renesas.com
FAX : 06-6398-6193 |
|
| (2) |
|
グレードアップ対象製品に、(1)の申し込み用紙を添付して、最寄りのルネサス販売もしくは特約店へ、グレードアップの依頼をしてください。その際、以下の発注型名を伝えてください。
発注型名 : R0EZG000000010R |
- 申し込み受付期間
2006年11月6日から2007年03月16日到着分まで
※期間内に申し込みできない場合は、あらかじめ上記申し込み先に連絡して ください。
- グレードアップ品の返送について
グレードアップ作業には約10営業日かかります。
その後グレードアップ品を返送します。
- 注意事項
(1) グレードアップ作業中の代替品は提供できません。
(2) 送付いただいた製品が正常に動作しなかった場合、別途修理費を請求させて いただくことがあります。