RENESAS TOOL NEWS 2006年12月16日 : 061216/tn9
2006年12月前半
ハードウェアツール製品発売のお知らせ |
以下のハードウェアツール製品を発売しました。
1. M16CファミリM32C/80シリーズ
(1) M30850T3-CPE: M32C/80, M32C/84, M32C/85, およびM32C/86 グループ用
コンパクトエミュレータ
リアルタイムトレース機能付き小型エミュレータで、
MCU の最大動作周波数 32MHz までをサポートします。
製品の詳細はデータシートを参照ください。
(2) R0E330850MSRC0: コンパクトエミュレータ M30850T3-CPE 用
エミュレーションメモリ基板
M30850T3-CPEに接続することにより、MCUのメモリ拡張
およびマイクロプロセッサモードをサポートします。
製品の詳細はデータシートを参照ください。
(3) M30850T2-EPBM : PC7501対応エミュレーションプローブM30850T2-EPB、
コンパクトエミュレータ M30850T2-CPE、および
M30850T3-CPE 用MCU基板
2. 発注情報
製品型名 発注型名
M30850T3-CPE 同左
R0E330850MSRC0 同左
M30850T2-EPBM 同左
価格は、最寄りのルネサス販売もしくは特約店までお問い合わせください。