RENESAS TOOL NEWS 2007年04月16日 : 070416/tn9
| H8SおよびH8ファミリ用 E6000エミュレータソフトウェア
リビジョンアップのお知らせ |
E6000エミュレータHS2633REPI61H, HS2633EPI61H(保守製品), HS3664EPI62H, および
HS3664EPI61H(保守製品) のエミュレータソフトウェアを以下のとおり、
リビジョンアップしました。
- HS2633REPI61H および HS2633EPI61H(保守製品)用エミュレータソフトウェアを
V.6.00 Release 00からV.6.00 Release 01へ
HS3664EPI62H および HS3664EPI61H(保守製品)用エミュレータソフトウェアを
V.6.01 Release 01からV.6.02 Release 00へ
1. アップデート対象製品
(1) HS2633REPI61H および HS2633EPI61H(保守製品)用エミュレータソフトウェア
V2.0.00 ~ V.6.00 Release 00
(2) HS3664EPI62H および HS3664EPI61H(保守製品)用エミュレータソフトウェア
V2.0.00 ~ V.6.01 Release 01
注意: 上記より前のバージョンのアップデートについては、3項を参照ください。
2.リビジョンアップ内容
2.1 HS2633REPI61H および HS2633EPI61H(保守製品)用
(1) 統合開発環境High-performance Embedded Workshopを V.4.00.02 に
更新しました。
(2) H8S/2633 E6000 Emulator V.6.00.00より前のバージョンで作成された
ワークスペースを、V.6.00.00で開くと、エミュレータに接続できなくなる
不具合を修正しました。
2.2 HS3664EPI62H および HS3664EPI61H(保守製品)用
H8ファミリH8/36079およびH8/36078グループのMCUのサポートを開始しました。
3. アップデート対象製品について
アップデート対象製品は統合開発環境High-performance Embedded Workshop で
サポートしています。対象製品より前のバージョンはHDI版になります。
HDI版からのリビジョンアップは可能ですがリビジョンアップ後は
High-performance Embedded Workshop環境で動作します。
使用中のエミュレータソフトウェアのバージョンは以下に示す
E6000 Target Platformのバージョンを参照することにより確認できます。
アップデート対象製品の場合、E6000 Target Platformのバージョン
範囲は以下のとおりです。
(1) H8S/2633 E6000 Target Platform V2.0.00~V.6.00.00
(2) H8/3664 E6000 Target Platform V2.0.00~V.6.01.01
バージョン確認方法:
High-performance Embedded Workshopのツールメニューを開き、アドミニ
ストレーションコマンドを選択して「アドミニストレーション」ダイアログ
ボックスを開く。「登録済みコンポーネント」リストボックスに表示されている
Debugger Componentsフォルダの中のE6000 Target Platformのバージョンを
確認する。
4. アップデート方法
オンラインアップデート (無償) が可能です。
以下のダウンロードサイトからアップデートプログラム(EXEファイル)を
ダウンロードして、実行してください。
- 日本語版
- 英語版
注意事項
製品に添付されているものより古いHigh-performance Embedded Workshopが
インストールされている環境でアップデートプログラムを実行すると、
High-performance Embedded Workshopが更新されます。High-performance
Embedded Workshopの新しいバージョンから古いバージョンに置き換わる
ことはありません。なお、製品に添付されているより新しいバージョンの
High-performance Embedded Workshopでもデバッガを使用できます。