RENESAS TOOL NEWS 2007年08月01日 : 070801/tn7
| E8エミュレータソフトウェア
ご使用上のお願い
--R8C/Tiny E8エミュレータデバッガ起動時に発生する"Communication Timeout
Error"について-- |
オンチップデバッギングエミュレータE8用エミュレータソフトウェアに含まれて
いるR8C/Tiny E8エミュレータデバッガの使用上の注意事項を連絡します。
- デバッガ起動時に発生する"Communication Timeout Error"について
1. 該当製品
R8C/Tiny E8エミュレータデバッガ V.2.03.00以前
(E8エミュレータソフトウェア V.2.07 Release 01以前のバージョンに含まれて
いる)
2. 内容
該当製品を使用した場合、マイコンとの接続時に"Communication Timeout
Error"が発生する場合があります。
3. 発生条件
下記条件をすべて満たす場合に発生します。
(1) 該当製品に同梱の以下のデバッガを使用している。
R8C/Tiny E8 エミュレータデバッガ V.2.03.00以前のバージョン
R8C/Tiny E8 エミュレータデバッガのバージョン確認方法:
統合開発環境High-performance Embedded Workshopのメニュー「ツール」
->「アドミニストレーション」を選択してツールアドミニストレーション
ダイアログボックスを開く。"登録済コンポーネント" リストボックスに
表示されている "Debugger Components" フォルダ内の "R8C E8 SYSTEM"
コンポーネントのバージョン表示欄を確認する。
(2) 下記のR8C/Tinyシリーズマイコンの何れかを使用している。
- R8C/18 グループ : R5F21181, R5F21182, R5F21183, R5F21184
- R8C/19 グループ : R5F21191, R5F21192, R5F21193, R5F21194
- R8C/1A グループ : R5F211A1, R5F211A2, R5F211A3, R5F211A4
- R8C/1B グループ : R5F211B1, R5F211B2, R5F211B3, R5F211B4
- R8C/24 グループ : R5F21244, R5F21245, R5F21246, R5F21247, R5F21248
- R8C/25 グループ : R5F21254, R5F21255, R5F21256, R5F21257, R5F21258
4. 対応策
E8エミュレータソフトウェア V.2.09 Release 02以降のバージョンをご使用
ください。
5. アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。
オートアップデートユーティリティ経由または以下のダウンロードサイト
から最新版のインストーラをダウンロードして実行してください。
http://japan.renesas.com/e8_download