RENESAS TOOL NEWS 2008年03月01日 : 080301/tn5
| 455Aグループ用コンパクトエミュレータ
M3455AT2-CPE発売のお知らせ |
720ファミリ4500シリーズ455Aグループ用コンパクトエミュレータM3455AT2-CPEを
発売しました。
1. 概要
M3455AT2-CPEは、リアルタイムトレース機能付き小型エミュレータで、
以下の特徴があります。
(1) 基本デバッグ機能の充実
(2) リアルタイムトレース機能搭載
(3) コンパクト設計
エミュレータ本体サイズが W:120mm×D:85mm×H:30mm
(4) 低価格
(5) プログラミングおよびデバッグ用ソフトウェアツールを同梱
(6) ホストPCとのインターフェイスにUSB1.1 フルスピードをサポート
USB2.0対応のホストマシンにも接続できます。
仕様の詳細は開発環境ホームページのデータシートを参照してください。
http://japan.renesas.com/m3455at2_cpe
2. 製品パッケージ内容
(1) エミュレータ本体 M3455AT2-CPE
(2) エバリュエーションMCU M3455AGCEFP (M3455AT2-CPEの基板上に実装済み)
(3) USBインタフェースケーブル(1.5m)
(4) 電源ケーブル(30cm、電源は別途ご用意ください)
(5) 外部トレースケーブル
(6) 64芯ハーフピッチケーブル
(7) 64芯ハーフピッチケーブル→52ピン2.54mmピッチDIP変換基板 M34559T-PTCA
(8) 発振回路基板
・メインクロック6MHz用: OSC-2(M3455AT2-CPE上に装着済み)
・メインクロック周波数変更用: OSC-2ベア基板
(9) エミュレータデバッガ M3T-PD45M
アブソリュートアセンブラ ASM45を同梱しています。
(10) ユーザーズマニュアル
3. 発注型名
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店まで
ご連絡ください。
| 製品型名: |
M3455AT2-CPE |
| 発注型名: |
同上 |
価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
注意:
本製品はCEマーキングが必要な諸外国へ出荷することはできません。