RENESAS TOOL NEWS 2008年06月16日 : 080616/tn8
| R8C/Tinyシリーズ用デバッガご使用上のお願い |
R8C/Tinyシリーズ用デバッガの使用上の注意事項を連絡します。
- R8C/Tinyシリーズ用デバッガに付属するR8C/2A、/2B、/2C、および /2D
グループ用のIOファイルに関する注意事項。
1. 該当製品
M16C R8C PC7501 エミュレータデバッガ V.1.03 Release 00
M16C R8C コンパクトエミュレータデバッガ V.1.03 Release 00
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ V.1.03 Release 00
M16C R8C シミュレータデバッガ V.1.03 Release 00
E8aエミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00 ~ V.1.01 Release 00
E8エミュレータソフトウェア V.2.09 Release 02 ~ V.2.11 Release 00
2. 内容
R8C/Tinyシリーズ用デバッガに付属するR8C/2A、/2B、/2C、および /2D
グループ用のIOファイルの記述に誤りがあり、デバッガのIOウィンドウで
UART2のモードレジスタ表示名がUART0となってしまう。
3. 回避策
本問題を改修したI/Oファイルを使用してください。ファイルの入手方法と
置き換え手順は以下のとおりです。
(1) 下記のファイルをダウンロードします。
改修済みIOファイルの圧縮ファイル: R8C2xIO.zip (38KB)
上記ファイルは、以下のURLからダウンロードしてください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/080616/R8C2xIO.zip
(6月20日から公開予定)
(2) ダウンロードしたファイルを解凍します。
(3) 解凍されたIOファイルを、High-performance Embedded Workshopが
インストールされているフォルダにある、同名のファイルに上書きします。
例: High-performance Embedded Workshopが、
C:\Program Files\Renesas\Hewにインストールされている場合、
それぞれのエミュレータデバッガのIOファイルは以下のフォルダに
あります。
・M16C R8C PC7501 エミュレータデバッガ
C:\Program Files\Renesas\Hew\Tools\Renesas\DebugComp\Platform\PDTarget\PD30F\IO Files
・M16C R8C コンパクトエミュレータデバッガ
C:\Program Files\Renesas\Hew\Tools\Renesas\DebugComp\Platform\PDTarget\PD30MF\IO Files
・M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ
C:\Program Files\Renesas\Hew\Tools\Renesas\DebugComp\Platform\PDTarget\KD30\IO Files
・M16C R8C シミュレータデバッガ
C:\Program Files\Renesas\Hew\Tools\Renesas\DebugComp\Platform\PDTarget\PD30SIM\IO Files
・E8aエミュレータソフトウェア
C:\Program Files\Renesas\Hew\Tools\Renesas\DebugComp\platform\E8a\E8aR8C\IOFiles
・E8エミュレータソフトウェア
C:\Program Files\Renesas\Hew\Tools\Renesas\DebugComp\Platform\E8\E8R8C\IOFiles
4. 恒久対策
次期バージョンアップ時に改修予定です。