RENESAS TOOL NEWS 2008年07月01日 : 080701/tn3
| M16Cシリーズ用リアルタイムOS M3T-MR30/4 ご使用上のお願い |
M16Cシリーズ用リアルタイムOS M3T-MR30/4 使用上の注意事項を連絡します。
- GUIコンフィギュレータの使用に関する注意事項
- ユーザーズマニュアルの訂正のお知らせ
1. GUIコンフィギュレータの使用に関する注意事項
1.1 該当製品
M16Cシリーズ*用M3T-MR30/4 V.4.00 Release 01
* M16C/60、/30、/20、/10、/Tiny、および R8C/Tinyシリーズの総称です。
1.2 内容
GUIコンフィギュレータによって出力された".cfg"ファイルをcfg30で読み込む
とエラーとなり、下記のメッセージが出力されます。
cfg30 Error : unknown token --> <timer_clock>
1.3 発生条件
GUIコンフィギュレータの実行時に、その時間管理機能画面で「時間管理機能
を使用する」のチェックボックスをチェックして".cfg"ファイルを出力し、
これをcfg30で読み込む場合に発生します。
1.4 回避策
".cfg"ファイルに出力されたテキスト"timer_clock"を"mpu_clock"に修正し、
cfg30を実行してください。
修正前:
// system clock definition
clock{
timer_clock = 16.000000MHz;
timer = A0;
IPL = 3;
};
修正後:
// system clock definition
clock{
mpu_clock = 16.000000MHz;
timer = A0;
IPL = 3;
};
1.5 恒久対策
本内容は、次期リビジョンアップにて改修予定です。
2 ユーザーズマニュアルの訂正のお知らせ
2.1 該当マニュアル
M3T-MR30/4 V.4.00 ユーザーズマニュアル
(M16C/60,M16C/30,M16C/20,M16C/10,M16C/Tiny,R8C/Tinyシリーズ用リアルタイムOS)
資料番号:RJJ10J1525-0100およびRJJ10J1525-0200
2.2 訂正内容
(1) 「8.1.2 コンフィギュレーションファイルの定義項目」の「システム
クロック定義」に記載されている内容を下記のとおり訂正します。
誤:
<< 形式 >>
// System Clock Definition
clock{
timer_clock = MPUのクロック;
. . . . . . . . . . . . . . .
正:
<< 形式 >>
// System Clock Definition
clock{
mpu_clock = MPUのクロック;
. . . . . . . . . . . . . .
(2) 「8.1.3 コンフィギュレーションファイル例」のサンプルの内容を
下記のとおり訂正します。
誤:
// system definition
. . . . . . . . . . .
// System Clock Definition
clock{
timer_clock = 20.000000MHz;
. . . . . . . . . . . . . . .
正:
// system definition
. . . . . . . . . . .
// System Clock Definition
clock{
mpu_clock = 20.000000MHz;
. . . . . . . . . . . . . . .
2.3 恒久対策
本内容は、次期リビジョンアップにて改修予定です。