RENESAS TOOL NEWS 2008年7月16日 : 080716/tn5
| SuperH RISC engineファミリSH7780 T-Engine開発キット
ユーザーズマニュアルへの情報追加のお知らせ |
SH7780 T-Engine開発キット(製品型名:R0P7780TH001TRK)に添付している
ユーザーズマニュアルへの情報追加を連絡します。
1.該当マニュアル
タイトル: R0P7780TH001TRK ユーザーズマニュアル Rev.2.00
資料番号: RJJ10J1878-0200
2. 追加内容
第6章「電源コントローラ」に、以下に示す8bit LED点灯および消灯機能の
説明を追加します。
LED制御
LED制御レジスタの概要およびLEDの制御機能を以下に示します。
CPUボードのLED1~8の点灯および消灯を制御します。
LED制御レジスタ
LED制御レジスタ一覧 |
レジスタ |
略称 |
アドレス |
R/W |
サイズ |
LEDレジスタ |
LEDR |
0x00A0 |
R/W |
1byte |
LEDレジスタ(LEDR)
| アドレス:0x00A0, 初期値:0xXX |
D7 |
D6 |
D5 |
D4 |
D3 |
D2 |
D1 |
D0 |
LED8 |
LED7 |
LED6 |
LED5 |
LED4 |
LED3 |
LED2 |
LED1 |
R/W |
R/W |
R/W |
R/W |
R/W |
R/W |
R/W |
R/W |
D0~D7ビットにデータをライトすることで、LEDnの点灯および消灯を制御
します。 "0"をライトしたビットは、LEDが消灯し、"1"をライトした
ビットは、LEDが点灯します。
| LEDn |
LEDnビット |
設定内容 |
0 |
LEDnは消灯 |
1 |
LEDnは点灯 |
改訂後のR0P7780TH001TRユーザーズマニュアル(該当箇所の抜粋)はこちらをご覧ください。