RENESAS TOOL NEWS 2008年08月16日 : 080816/tn1
| R8Cファミリ用音声圧縮ライブラリ
M3S-SEN-Tiny V.1.00 Release 00 リリースのお知らせ |
R8Cファミリ用音声圧縮ライブラリ M3S-SEN-Tiny V.1.00 Release 00を
リリースしました。本製品は無償で提供します。
1. 製品の概要
M3S-SEN-Tinyは音声圧縮ソフトウェアで、R8Cファミリマイコンを搭載した
機器に音声圧縮機能を追加することができます。
独自アルゴリズムにより、音声を高速かつコンパクトにADPCM(Adaptive
Differential Pulse Code Modulation)方式で圧縮できます。
たとえば、A/D変換器から入力した音声データの圧縮および保存や、音声データを
省サイズで他機器に送信したいケースに使うことができます。
また、圧縮した音声データは、音声再生システムM3S-S2-Tinyの伸張ライブラリ
またはPC用ユーティリティで伸張できますので、音声再生システムとあわせれば
録音および再生機能も搭載できます。
M3S-S2-Tinyの詳細は以下のURLで参照ください。
http://japan.renesas.com/mw/s2
2. 特長
(1) 独自のADPCM方式を用いた高速音声圧縮
16ビットPCM形式データを4ビットに圧縮
圧縮性能: 20 MHzで動作するR8Cファミリマイコンでは、22 kHz圧縮で
データをサンプリングできます
(2) 組み込みシステム向けのコンパクト設計
R8Cファミリマイコンの内蔵メモリに実装可能
メモリ消費: ROM 約0.6 Kバイト RAM 約20バイト
(3) High-performance Embedded Workshopのワークスペース形式のサンプル
プログラムを添付
サンプルプログラムにはA/D入力用のサンプルドライバソフトを同梱
3. 申込み方法
WebのM3S-SEN-Tinyの製品ページに申し込み方法が記載されています。
M3S-SEN-Tinyの製品ページは以下のURLで参照ください。
(8月21日から公開予定)
http://japan.renesas.com/mw/sen