RENESAS TOOL NEWS 2008年09月01日 : 080901/tn10
| E200Fエミュレータ R0E0200F1EMU00用
ユーザーズマニュアル別冊 (SH7286、SH7285およびSH7243用) 誤記訂正のお知らせ |
SuperH RISC engineファミリ用エミュレータ E200F R0E0200F1EMU00用ユーザーズ
マニュアル別冊(SH7286、SH7285およびSH7243用)の誤記訂正を連絡します。
1. 該当ドキュメントおよび訂正箇所
SH-2A、SH-2 E200F エミュレータユーザーズマニュアル別冊
SH7286、SH7285、SH7243 ご使用時の補足説明 REV.2.00
(資料番号:RJJ10J1989-0200)
P.20 図2.11
SH7286、SH7285およびSH7243の推奨接続例からSH7286を削除してください。
SH7286の推奨接続例はこちらを参照ください。
以下のとおり、SH7286は、SH7285およびSH7243とは推奨接続が異なります。
| SH7286: |
TRST端子は1 kΩでプルダウン |
| |
TDOはプルアップおよびプルダウンなしで直結 |
| SH7285およびSH7243: |
TRST端子は4.7 kΩ以上でプルアップ |
| |
TDOは4.7 kΩ以上でプルアップ |