RENESAS TOOL NEWS 2008年09月01日 : 080901/tn8
| 4286グループ用コンパクトエミュレータ M34286T2-CPE発売のお知らせ |
720ファミリ720シリーズ4286グループ用コンパクトエミュレータM34286T2-CPEを
発売しました。
1. 概要
M34286T2-CPEは、リアルタイムトレース機能付き小型エミュレータで、
以下の特徴があります。
(1) 基本デバッグ機能の充実
(2) リアルタイムトレース機能搭載
(3) コンパクト設計
エミュレータ本体サイズが W:120 mm × D:85 mm × H:30 mm
(4) 低価格
(5) プログラミングおよびデバッグ用ソフトウェアツールを同梱
(6) ホストPCとのインターフェイスにUSB 1.1 フルスピードをサポート
USB 2.0対応のホストマシンにも接続可能
仕様の詳細は以下のURLでデータシートを参照してください。
(9月5日から公開予定)
http://japan.renesas.com/m34286t2_cpe
2. 製品パッケージ内容
(1) エミュレータ本体 M34286T2-CPE
(2) エバリュエーションMCU M34286G2GP (M34286T2-CPEの基板上に実装済み)
(3) USBインタフェースケーブル(1.5 m)
(4) 電源ケーブル(30 cm、電源は別途ご用意ください)
(5) 外部トレースケーブル
(6) 20芯標準ピッチケーブル
(7) 発振回路基板
- メインクロック4MHz用: OSC-2(M34286T2-CPE上に装着済み)
- メインクロック周波数変更用: OSC-2ベア基板
(8) エミュレータデバッガ M3T-PD72M
アブソリュートアセンブラ ASM72を同梱しています。
(9) ユーザーズマニュアル
3. 発注型名
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店まで
ご連絡ください。
製品型名: M34286T2-CPE
発注型名: 同上
価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
注意:
本製品はCEマーキングが必要な諸外国へ出荷することはできません。