RENESAS TOOL NEWS 2008年10月16日 : 081016/tn2
| 統合開発環境High-performance Embedded Workshopご使用上のお願い
--モジュールのロード順序について-- |
High-performance Embedded Workshopの使用上の注意事項を連絡します。
High-performance Embedded Workshopは、コンパイラやエミュレータデバッガなどの
ソフトウェア製品にバンドルされています。
1. 該当製品
High-performance Embedded Workshop V.4.01.01 ~ V.4.04.01
High-performance Embedded Workshopのバージョンは、メニュー「ヘルプ」から
「High-performance Embedded Workshopのバージョン情報」コマンドを選択
すると確認できます。
2. 内容
「デバックの設定」ダイアログボックス(注1)の「ダウンロードモジュール」
リストに複数のモジュールを登録している場合、複数のモジュールを一括して
ロード(注2)すると、リスト上の順序でモジュールがロードされます。
しかし、ワークスペースをクローズしたときに、このリスト上の順序が保存され
ないため、次にワークスペースを開いたときリストの順序がアルファベット順に
変更されます。そのため、複数のモジュールを一括してロードするとアルファ
ベット順でロードされます。
注1: 「デバッグの設定」ダイアログボックスは、 メニュー「デバッグ」から
「デバッグの設定」をクリックすると開きます。
注2: メニュー「デバッグ」から「ダウンロード」->「All Download Modules」を
クリックします。
3. 回避策
ワークスペースを開いた後、「デバックの設定」ダイアログボックスの
「ダウンロードモジュール」リストで順番を変更してください。
ワークスペースを開いている間は、「ダウンロードモジュール」リストの
順序を保持しています。
4. 恒久対策
次期バージョンで改修する予定です。