RENESAS TOOL NEWS 2008年11月16日 : 081116/tn1
| リアルタイムOS M3T-MR100/4, M3T-MR308/4, およびM3T-MR30/4
マニュアル訂正のお知らせ |
リアルタイムOS M3T-MR100/4, M3T-MR308/4, およびM3T-MR30/4のマニュアルを
以下のとおり訂正します。
1. 該当製品
R32C/100シリーズ用リアルタイムOS
M3T-MR100/4 V.1.00 Release 00
M32Cシリーズ用リアルタイムOS
M3T-MR308/4 V.4.00 Release 00 ~ M3T-MR308/4 V.4.00 Release 02
および
M3T-MR308/4 V.4.00 Release 02A
M16Cシリーズ、R8Cファミリ用リアルタイムOS
M3T-MR30/4 V.4.00 Release 00 および M3T-MR30/4 V.4.00 Release 01
2. 訂正内容
2.1 M3T-MR100/4のユーザーズマニュアルの訂正
資料番号:RJJ10J1823-0100
- P273「10.1.1ユーザスタックの算出方法」内の「C言語でアプリケーション
を記述した場合」の記述を以下のとおり訂正します。
誤:
その表示された各タスクのスタックサイズとコンテキスト格納領域48 バイト
の合計が,タスクのスタックサイズとなります。
正:
その表示された各タスクのスタックサイズとコンテキスト格納領域48 バイト
の合計が,タスクのスタックサイズとなります。
ただし,タスク内で下記のサービスコールを使用している場合はさらに8バイト
加算する必要があります。
・get_tid, pol_flg, get_pri, prcv_mbx, およびpget_mpf
- P279「表 10.1 タスクコンテキストから発行するサービスコールのスタック
使用量一覧」の記述を訂正します。
| |
誤: |
|
|
| |
サービスコール |
ユーザスタック |
システムスタック |
| |
get_pri |
0(12) |
0 |
| |
pol_flg |
0(12) |
0 |
| |
prcv_mbx |
0(16) |
0 |
| |
trcv_mbx |
0(4) |
28 |
| |
pget_mpf |
0(20) |
0 |
| |
get_tid |
0(8) |
0 |
| |
正: |
|
|
| |
サービスコール |
ユーザスタック |
システムスタック |
| |
get_pri |
8(12) |
0 |
| |
pol_flg |
8(12) |
0 |
| |
prcv_mbx |
8(16) |
0 |
| |
trcv_mbx |
4(4) |
28 |
| |
pget_mpf |
8(20) |
0 |
| |
get_tid |
8(8) |
0 |
2.2 M3T-MR308/4のリファレンスマニュアルの訂正
資料番号: RJJ10J0837-0100ZおよびRJJ10J0837-0200Z
- P146「2.1.1. ユーザースタックの算出方法」内のC言語でアプリケーション
を記述した場合」の記述を以下のとおり訂正します。
誤:
その表示された各タスクのスタックサイズとコンテキスト格納領域30 バイト
の合計が、タスクのスタックサイズとなります。
正:
その表示された各タスクのスタックサイズとコンテキスト格納領域30 バイト
の合計が、タスクのスタックサイズとなります。
ただし,タスク内で下記のサービスコールを使用している場合はさらに8バイト
加算する必要があります。
・get_tid, pol_flg, get_pri, prcv_mbx, およびpget_mpf
2.3 M3T-MR30/4 のユーザーズマニュアルの訂正
資料番号: RJJ10J1525-0100
- P285「10.1.1ユーザスタックの算出方法」内の「C言語でアプリケーション
を記述した場合」の記述を以下のとおり訂正します。
資料番号: RJJ10J1525-0200
- P283「10.1.1ユーザスタックの算出方法」内の「C言語でアプリケーション
を記述した場合」の記述を以下のとおり訂正します。
誤:
その表示された各タスクのスタックサイズとコンテキスト格納領域20 バイト
の合計が,タスクのスタックサイズとなります。
正:
その表示された各タスクのスタックサイズとコンテキスト格納領域20 バイト
の合計が、タスクのスタックサイズとなります。
ただし,タスク内で下記のサービスコールを使用している場合はさらに5バイト
加算する必要があります。
・get_tid, pol_flg, get_pri, prcv_mbx, およびpget_mpf
3. 恒久対策
各製品の次期バージョンにて改修する予定です。