|
 |
 |

|
|
弊社製品をご使用頂き誠にありがとうございます。
最新の開発環境としてHigh-performance Embedded Workshop3をリリースさせて頂いておりますが、High-performance Embedded Workshop3へのアップグレード、またはHigh-performance Embedded Workshop3をご使用になる場合にいくつかの注意事項が御座います。本ページではこれらの注意事項に関してご説明します。 |
 |
|
| |
| A. 最新コンパイラパッケージへのアップグレードに関する注意事項 |
SHC Ver7.1.03、H8C Ver5.0.05(現在の最新バージョン)より前のコンパイラパッケージ(SH:Ver7.x、H8:Ver5.x)をご使用のお客様で、弊社WEB上から配布しておりますアップデートプログラムを用いてSHC
Ver7.1.03、H8C Ver5.0.05へのアップデートを行って頂く場合には、必ずHigh-performance Embedded Workshop3へバージョンアップを行って頂く必要が御座います。
詳細は こちら を御参照ください。 |
| |
| B.High-performance Embedded Workshop2対応エミュレータとコンパイラパッケージの両方をご使用になる場合の注意事項 |
High-performance Embedded Workshop対応エミュレータ(E7およびE10A,E6000,E6000Hの一部)をご使用のお客様で、SHC
Ver7.1.03以降またはH8C Ver5.0.05以降のコンパイラパッケージを併せてご使用のお客様は、High-performance Embedded Workshop3環境下でエミュレータを操作することが可能です。
しかしながら、エミュレータとコンパイラパッケージを同一フォルダにインストールした場合には、エミュレータが繋がらなくなってしまう場合や、ビルドを行うためのプロジェクトが作成できなくなってしまう場合が御座います。本現象が生じた場合には、特定の対策手順をお客様に行って頂く必要が御座います。
詳細は こちら を御参照ください。 |
| ※High-performance Embedded Workshop対応エミュレータとコンパイラパッケージは、必ず同一フォルダへインストールするようにしてください。異なるフォルダへ別々にインストールした場合の動作は保証出来ません。
|
| |
| C.エミュレータのHigh-performance Embedded Workshop3対応状況について |
High-performance Embedded Workshop対応エミュレータ(E7およびE10A,E6000,E6000Hの一部)をご使用のお客様で、SHC
Ver7.1.03以降またはH8C Ver5.0.05以降のコンパイラパッケージを併せてご使用のお客様は、High-performance Embedded Workshop3環境下でエミュレータを操作することが可能です。
しかしながら、下記に示すエミュレータをHigh-performance Embedded Workshop3環境下で操作する場合、使用可能な機能が一部制限されます。
各エミュレータのHigh-performance Embedded Workshop3対応状況は こちら を御参照ください。 |
|
[ High-performance Embedded Workshop3環境下で操作する場合に制限が付くエミュレータ ]
| エミュレータ |
エミュレータ製品型名 |
| E7 |
HS0007TCU01H (ソフトVer2.0.00以降は該当しません) |
| E10A(SH) |
HS7705KCM01H, HS7705KCM02H, HS7705KCI01H,
HS7705KCI02H,
HS7290KCM01H, HS7290KCM02H, HS7290KCI01H ,HS7290KCI02H,
HS7294KCM01H, HS7294KCM02H, HS7294KCI01H, HS7294KCI02H,
HS7300KCM01H, HS7300KCM02H, HS7300KCI01H, HS7300KCI02H,
HS7630KCM01H, HS7630KCM02H, HS7630KCI01H, HS7630KCI02H,
(上記以外のE10A:今後High-performance Embedded Workshop対応される製品は全て該当します) |
| E10A(H8) |
HS2218KCM01H, HS2218KCI01H, HS2218KCM01H,
HS2218KCI01H,
HS2437KCM01H, HS2437KCI01H,
(上記以外のE10A:今後High-performance Embedded Workshop対応される製品は全て該当します) |
| E6000 |
HS2214EPI62H, HS2556EPI61H, HS2633REPI61H,
(上記以外のE6000:今後High-performance Embedded Workshop対応される製品は全て該当します) |
| E6000H |
(今後High-performance Embedded Workshop対応されるE6000Hは全て該当します) |
|
| |
|