MESC TOOL NEWS:
MESCT-M16C/62POD-000216D
M16C/62A対応改造品
(M30620TB-RPD-E,M30620T-RPD-E)の
M16C/62対応のお知らせ
|
M16C/62グループ対応エミュレーションポッド M30620TB-RPD-E,M30620T-RPD-Eの M16C/62A対応改造品ポッドがM16C/62としても使用できることを確認しましたのでお知らせします。
-
対象製品
| 製品名 | 説明 |
| M30620TB-RPD-E M16C/62A対応改造品 | 最大動作周波数 : 16.0MHz
動作電圧 : 4.8~5.2V |
| M30620T-RPD-E M16C/62A対応改造品 | 最大動作周波数 : 10.0MHz
動作電圧 : 2.7~5.5V |
-
内容
ツールニュース 1999年12月16日 MESCT-M16C/62POD-991216D「M30620TB-RPD-E,M30620T-RPD-E M16C/62A対応改造受付のお知らせ」でご連絡のとおり、上記改造品ではM16C/62専用機能をご使用になれませんでしたが、M16C/62専用機能への対応も可能であることを評価確認しました。既にM16C/62A対応に改造した製品も対応可能です。
-
M16C/62,M16C/62Aデバッグ時の注意事項
M16C/62A対応改造ポッドでM16C/62をデバッグする場合は、M16C/62の機能を確認したうえで行ってください。M16C/62AにあってM16C/62にない機能を使用しないようにご注意ください。M16C/62Aをデバッグする場合も同様にM16C/62Aにない機能を使用しないようにご注意ください。
- 3.1 M16C/62とM16C/62Aの相違点
| 項目 | M16C/62A | M16C/62 |
| メモリ空間 | 1Mバイト固定 | メモリ拡張あり
1.2Mバイトモード
4Mバイトモード |
| シリアルI/O | CTS/RTS分離機能なし | CTS/RTS分離機能あり |
| IICバスモード | SDAのDelayとしてアナログ遅延 またはデジタル遅延選択可能 | SDAのDelayはアナログ遅延のみ |