MESC TOOL NEWS:
MESCT-PD308-000416D
PD308 V.2.00 Release 1, PD30 V.5.00 Release 1
PD79 V.3.00 Release 1, PD77 V.3.00 Release 1
PD38 V.4.00 Release 1
バージョンアップのお知らせ
|
エミュレータデバッガの日本語版、英語版を以下のとおりバージョンアップしました。
| M16C/80シリーズ用 | PD308 V.2.00 Release 1 |
| M16C/60,M16C/20シリーズ用 | PD30 V.5.00 Release 1 |
| 7900シリーズ用 | PD79 V.3.00 Release 1 |
| 77xxシリーズ用 | PD77 V.3.00 Release 1 |
| 740ファミリ用 | PD38 V.4.00 Release 1 |
-
バージョンアップ内容
- 1.1 新機能
- (1)ショートカットキーおよびツールバーのカスタマイズ機能を追加
- (2)全角日本語文字(JISおよびシフトJISコード)によるデータ入力機能を追加
- (3)ショートカットメニュー表示機能を各ウィンドウでサポート
- (4)機械語データを追加ダウンロードする機能を追加
- (5)アドレス設定領域のラベルリスト表示機能を追加
- (6)コールスタックウィンドウを追加(PD38を除く)
- (7)GUI入/出力ウィンドウを追加
- (8)オンラインヘルプをHTMLヘルプ形式に変更
- 1.2 改修内容
- (1)グローバルビットシンボルを参照できない場合がある問題を改修しました 。
- [詳しくは2000年02月01日 「PD308SIM, PD308ご使用上のお願い」を参照ください。]
- (2)ユーザープログラム中で監視タイマを禁止することができない問題および リアルタイムトレースデータが欠落する場合がある問題を改修しました。
- [詳しくは1999年12月01日 「PD79 V.2.10 Release 1 ご使用上のお願い 」を参照ください。]
-
バージョンアップと購入方法
- 2.1 オンラインバージョンアップ(無償)
- 日本語版はここからダウンロードしてください。
- 英語版はここからダウンロードしてください。
- 2.2 新規購入/CD-ROMによるバージョンアップ(有償)
- 従来どおり、CD-ROMによるバージョンアップも受け付けております。詳しくは 、最寄りのルネサス営業または特約店までお問い合わせください。
- [日本語版の発注形名と仕様明細]
| ホストマシン | OS | 発注形名 | 仕様明細 |
| IBM PC/AT互換機 | Windows 98
Windows 95
Windows NT 4.0 | M-PD308
M-PD30
M-PD79
M-PD77
M-PD38 | 新規の場合:W95J
バージョンアップの場合:W95J-VUP[-シリアル番号] |
- [英語版の発注形名と仕様明細]
| ホストマシン | OS | 発注形名 | 仕様明細 |
| IBM PC/AT互換機 | Windows 98
Windows 95
Windows NT 4.0 | M-PD308
M-PD30
M-PD79
M-PD77
M-PD38 | 新規の場合:W95E
バージョンアップの場合:W95E-VUP[-シリアル番号] |
- ※ライセンスIDをお持ちの場合は、[シリアル番号]の記入は必要ありません。
- 2.3 マニュアルの購入方法
- ユーザーズマニュアルは、電子ファイル(PDF)にて製品に添付しておりますが 、別途、簡易製本版のユーザーズマニュアルが必要な方のために、有償にて販売しております(記載内容は、電子ファイルと同じです)。簡易製本版のユーザ ーズマニュアルは、以下の発注形名、および仕様明細で発注してください。
-
| マニュアル名 | 発注形名 | 仕様明細 |
| 日本語版 | 英語版 |
PD308ユーザーズマニュアル
PD30 ユーザーズマニュアル
PD79 ユーザ ーズマニュアル
PD77 ユーザーズマニュアル
PD38 ユーザーズマニュア ル | MESH-TOOL-S | PD308-U
PD30-U
PD79-U
PD77-U
PD38-U | PD308-UE
PD30-UE
PD79-UE
PD77-UE
PD38-UE |