MESC TOOL NEWS:
MESCT-M16C/62POD-000416D
M16C/62,6H,6Nグループ用エミュレーションポッド
M16C/62グループ用コンパクトエミュレータ
プルアップ制御レジスタご使用上のお願い
|
M16C/62,M16C/6H,M16C/6Nグループ用エミュレーションポッド,M16C/62グループ用コンパクトエミュレータのプルアップ制御に関する使用上の注意事項を連絡します。
-
該当製品
| 製品形名 | 該当シリアルナンバー |
| M30620T-RPD-E | 全シリアルナンバー
(M16C/62A対応改造品含む) |
| M30620TB-RPD-E | 全シリアルナンバー
(M16C/62A対応改造品含む) |
| M30620T2-RPD-E | 全シリアルナンバー |
| M30600T-RPD-E | M16C/62対応改造品のみ |
| M30610T-RPD-E | M16C/62対応改造品のみ |
M16C/6Hグループ用
エミュレーションポッド
(特別量産品) | 全シリアルナンバー |
M16C/6Nグループ用
エミュレーションポッド
(特別量産品) | 全シリアルナンバー |
M30620T-CPE
(M16C/62グループ用
コンパクトエミュレータ) | 全シリアルナンバー |
- 注)下記製品は対象外です。
- ・M30600T-RPD-E(M16C/62対応未改造品)
- ・M30610T-RPD-E(M16C/62対応未改造品)
- ・M16C/6Kグループ用エミュレーションポッド
- ・M16C/6Vグループ用エミュレーションポッド
-
内 容
ポートP44-P47のプルアップ制御レジスタ1(3FDh番地のビット1=PU11)を"1"(プルアップ有り)に設定すると、ポートP14-P17のプルアップ制御レジスタ0(3FCh番地のビット3=PU03)の値に関わらず、ポートP15-P17がプルアップされます。なお、本現象はエミュレーションポッドおよびコンパクトエミュレータだけの現象であり、実MCUでは発生しません。
| PU03の状態 | PU11の状態 | ポートP15-P17の状態 |
| 0 | 0 | プルアップされません |
| 1 | 0 | プルアップされます |
| 0 | 1 | プルアップされます(※1) |
| 1 | 1 | プルアップされます |
※1 実MCUではプルアップされません。
-
原 因
本現象はマイコンのエミュレートモード仕様による制約事項ですので解消できないことをご了承ください。該当製品にて、ポートP44-P47プルアップ制御レジスタ1(3FDh番地のビット 1=PU11)をご使用になられる場合は、実MCUと動作が異なりますので、ご注意ください。