MESC TOOL NEWS:
MESCT-PD308-000516D
PD308, PD30, PD79, PD77, PD38
ご使用上のお願い
|
エミュレータデバッガ PD308, PD30, PD79, PD77, PD38の使用上の注意事項を連絡します。
-
該当製品
| M16C/80シリーズ用エミュレータデバッガ | PD308 V.2.00 Release 1 |
| M16C/60,M16C/20シリーズ用エミュレータデバッガ | PD30 V.5.00 Release 1 |
| 7900シリーズ用エミュレータデバッガ | PD79 V.3.00 Release 1 |
| 77xxシリーズ用エミュレータデバッガ | PD77 V.3.00 Release 1 |
| 740ファミリ用エミュレータデバッガ | PD38 V.4.00 Release 1 |
-
内 容
NOPチェックボックスにチェックが入った状態でLine Assembleダイアログを閉じると、エミュレータデバッガが正常に動作しなくなる場合があります。(Line Assembleダイアログを一度も開かない場合は、問題ありません。)
[発生例]
(1)ASMウォッチウィンドウにおいて、登録したビットシンボル(またはアドレスとビット番号)のデータを"0"に書き換えても、"1"と表示されます。
(2)Bitコマンドにおいて、ビットシンボルに"0"を指定した場合、エラー(ERROR 2600: コマンド行の文法エラーです。)となります。
-
回避策
Line Assembleダイアログを閉じるときは、NOPチェックボックスのチェックを外してください。
-
恒久対策
次期バージョンアップの際に、改修する予定です。