MESC TOOL NEWS:
MESCT-PD32000-000616D
PD32RSIM,PD308SIM,PD30SIM,PD79SIM,PD77SIM
PD32000,PD308,PD30,PD79,PD77
ご使用上のお願い
|
シミュレータデバッガPD32RSIM,PD308SIM,PD30SIM,PD79SIM,PD77SIM、およびエミュレータデバッガPD32000,PD308,PD30,PD79,PD77の使用上の注意事項を連絡します。
-
該当製品
- 1.1 シミュレータデバッガ
-
| M32Rファミリ用 | PD32RSIM V.1.00 Release 1 |
| M16C/80シリーズ用 | PD308SIM V.1.00 Release 1 ~ V.2.00 Release 1 |
| M16C/60,20シリーズ用 | PD30SIM V.2.00 Release 1 ~ V.4.00 Release 1 |
| 7900シリーズ用 | PD79SIM V.1.00 Release 1 ~ V.3.00 Release 1 |
| 7700xxシリーズ用 | PD77SIM V.1.00 Release 1 ~ V.3.00 Release 1 |
- 1.2 エミュレータデバッガ
-
| M32Rファミリ用 | PD32000 V.1.00 Release 1 ~ V.1.10 Release 1 |
| M16C/80シリーズ用 | PD308 V.1.00 Release 1 ~ V.1.10 Release 2 |
| M16C/60,20シリーズ用 | PD30 V.1.10 Release 1 ~ V.4.10 Release 1 |
| 7900シリーズ用 | PD79 V.1.00 Release 1 ~ V.2.10 Release 1 |
| 7700xxシリーズ用 | PD77 V.1.00 Release 1 ~ V.2.10 Release 1 |
-
内容
プログラム/ソースウィンドウのSourceダイアログ(View→Sourceボタン/メニューからオープンする)を操作中にWindowsのエラーメッセージが表示され、強制終了する場合があります。
- 2.1 発生条件
- オブジェクトモジュール数が512個を越えるような大規模プログラムをデバッグする際に、Sourceダイアログの左側のリストボックスの行数が1024行を越えた場合に発生します。
- ※ リストボックスには、次の情報が表示されます。
- (1) ソースレベルデバッグが可能なオブジェクトモジュール名
- コンパイル/アセンブルの際に、デバッグ情報出力オプションを指定したオブジェクトモジュールが対象になります。ライブラリからリンクされたモジュールも含みます。
- (2) (1)のオブジェクトモジュールを構成するソースファイル名
-
回避策
デバッグ情報中のオブジェクトモジュールおよびソースファイル名の数を減らすために、デバッグ済のオブジェクトモジュールについては、デバッグ情報出力オプションを指定せずにソースファイルをコンパイル/アセンブルしてください。
-
恒久対策
PD32000,PD32RSIM,PD308SIM,PD30SIM,PD79SIM,PD77SIMは、次期バージョンアップの際に改修する予定です。
PD308,PD30,PD79,PD77は次のバージョン以降を使用してください。
- PD308 V.2.00 Release 1
- PD30 V.5.00 Release 1
- PD79 V.3.00 Release 1
- PD77 V.3.00 Release 1
※ ライセンスIDをお持ちのお客様は、最新バージョンをここからダウンロードできます(無償)