MESC TOOL NEWS:
MESCT-TOOL_2-001101D
三菱開発サポートツール
Windows 2000対応のお知らせ
|
弊社開発サポートツールのWindows 2000対応についてご案内いたします。
-
Windows 2000対応について
- 本ニュースは、Windows 2000 Professional版(製品版)で動作確認を行った結果をまとめたものです。
- 各ソフトウェアツールともに、インストール時はadministrator権限を持つユーザである必要があります。
- また、通常使用時はソフトウェアツールをインストールしたディレクトリの書き込み権限を持つユーザである必要があります。
-
対応製品
(1)共通製品
| ツール名 | Windows 2000対応状況 | 対応バージョン |
| TM | ○注1 | V.2.01以降(CC32R,TW32R,NC77WA,SRA74対応)
V.3.01以降(NC308WA,NC30WA,NC79WA) |
| MM | ○ | 全バージョン |
(2)32ビットM32Rファミリ
| ツール名 | Windows 2000対応状況 | 対応バージョン |
| CC32R | ○ | 全バージョン |
| TW32R | ○ | 全バージョン |
| MR32R | ○ | 全バージョン |
| PD32RSIM | ○注2 | V.1.00 Release 1以降 |
| PD32R | ×:次回バージョンで対応予定 | - |
| PD32000 | ×:対応予定なし | - |
(3)16ビットM16C/80シリーズ
| ツール名 | Windows 2000対応状況 | 対応バージョン |
| NC308WA | ○ | 全バージョン |
| AS308 | ○ | 全バージョン |
| MR308 | ○ | 全バージョン |
| PD308SIM | ○注2 | V.2.00 Release 1以降 |
| PD308 | ○ | V.2.10 Release 1以降 |
(4)16ビットM16C/60,M16C/20シリーズ
| ツール名 | Windows 2000対応状況 | 対応バージョン |
| NC30WA | ○ | 全バージョン |
| AS30 | ○ | 全バージョン |
| MR30 | ○ | 全バージョン |
| PD30SIM | ○注2 | V.4.00 Release 1以降 |
| PD30 | ○ | V.5.10 Release 1以降 |
(5)16ビット7900シリーズ
| ツール名 | Windows 2000対応状況 | 対応バージョン |
| NC79WA | ○ | 全バージョン |
| AS79 | ○ | 全バージョン |
| MR79 | ○ | 全バージョン |
| PD79SIM | ○注2 | V.3.10 Release 1以降 |
| PD79 | ○ | V.3.10 Release 1以降 |
(6)16ビット77xxシリーズ
| ツール名 | Windows 2000対応状況 | 対応バージョン |
| NC77WA | ○ | V.4.00 Release 1以降 |
| RASM77 | ○ | V.5.00 Release 1以降 |
| MR7700 | ○ | 全バージョン |
| PD77SIM | ○注2 | V.3.00 Release 1以降 |
| PD77 | ○ | V.3.10 Release 1以降 |
| PDB77 | ×:対応予定なし | - |
(7)8ビット740ファミリ
| ツール名 | Windows 2000対応状況 | 対応バージョン |
| SRA74 | ○ | V.4.00 Release 1以降 |
| PD38SIM | ○注2 | V.2.00 Release 1以降 |
| PD38 | ○ | V.4.10 Release 1以降 |
(8)4ビット4500シリーズ,720シリーズ
| ツール名 | Windows 2000対応状況 | 対応バージョン |
| PD45 | ○ | V.1.30 Release 1以降 |
| RTT72 | ×:対応予定なし | - |
| RTT72S | ×:対応予定なし | - |
- 注1:TM V.2.01では以下の条件のどれかひとつでも満たすとき、ビルドまたはリビルドに失敗(何も処理が行われない)します。
- ・プロジェクト作成後、初めてビルド(またはリビルド)を行う。
- ・リロケータブルオブジェクトファイルまたはアブソリュートオブジェクトファイルが存在しない状態でリビルドを行う。
- [回避策] ビルドまたはリビルドに失敗した場合は、再度ビルドを実行してください。
- 注2:通常使用時にソフトウェア及びWindows 2000をインストールしたディレクトリの書き込み権限を持つユーザである必要があります。