MAEC TOOL NEWS:
MAECT-PD38-010716D
740ファミリ用エミュレータデバッガPD38の使用上の注意事項を連絡します。
- 7200シリーズ用エミュレーションポッドM37207T-RPDと組み合わせて使用する場合セットアップができません。
- 該当製品
PD38 V.3.00 Release 1A ~ V.5.00 Release 1
- 内容
エミュレーションポッドM37207T-RPDと組み合わせて使用する場合、PD38起動時にオープンするInitダイアログのOKボタンを押すとエラーメッセージが表示され、セットアップができません。
- 回避策
エミュレータの電源投入後、3秒以上経過してからエミュレータのRESETスイッチを押してください。その後、PD38を起動してください。
- 恒久対策
次期バージョンアップ時に改修する予定です。