MAEC TOOL NEWS:
MAECT-MM-010816D
MM V.3.00 Release 1
ご使用上のお願い
|
マスクファイル変換ユーティリティMMの使用上の注意事項を連絡します。
- MMが処理する16進データファイルをルートディレクトリに置いてマスクファイルを生成する場合の注意事項
- 該当製品
MM V.3.00 Release 1
- 内容
MMが処理する16進データファイルをルートディレクトリに置いている場合、MMでマスクファイルが生成できないことがあります。
- 2.1 発生条件
- 以下2点の条件をすべて満たす場合に発生します。
- (1) Windows Me/98/95上でMMを実行する。
- (2) 処理する16進データファイルをC:\のようなルートディレクトリに置いている。
- 回避策
Windows Me/98/95上でMMを使用する場合は、16進データファイルをルートディレクトリ以外のディレクトリに置いてください。
- 恒久対策
本内容は、次期バージョンアップ時に改修する予定です。