MAEC TOOL NEWS:
MAECT-TOOL-011216D
2001年10月発行の以下のドキュメントを参照する際の正誤情報をご連絡します。
- 三菱半導体一覧表
- 三菱マイクロコンピュータ開発サポートツール総合カタログ
- 三菱マイクロコンピュータ開発サポートツールアクセサリガイド2001
- 三菱半導体一覧表 (資料番号:HX-403Q)
| 該当ページ | 該当箇所 |
| 40ページ | M32C/80シリーズ開発サポートツール一覧表
・項目
..[誤] エミュレータプローブ *3
..[正] エミュレーションプローブ *3 |
| 42ページ | M16C/10シリーズ開発サポートツール一覧表
・リアルタイムOS
..[誤] M3T-MR30 *2
..[正] M3T-MR30 *2 ★★(評価中) |
| 44ページ | 7900, 7970シリーズ開発サポートツール一覧表
・7970シリーズのリアルタイムOS
..[誤] M3T-MR79 *2
..[正] M3T-MR79 *2 ★★(評価中)
・7970シリーズのエミュレーションポッド
..[誤] M37970T-RPD-E
..[正] M37970T-RPD-E ★★(開発中) |
- 三菱マイクロコンピュータ開発サポートツール総合カタログ (資料番号:HG-383H)
| 該当ページ | 該当箇所 |
| 14ページ | 図「最適なエミュレータの選択」
..[誤] 左端の「64Kバイト」が小規模開発用を指している
..[正] 左端の「64Kバイト」は大規模開発用と小規模開発用の境目 |
| 21ページ | M32C/80シリーズ開発サポートツール一覧表
・項目
..[誤] エミュレータプローブ *3
..[正] エミュレーションプローブ *3
・注釈 (MCU周波数が20MHzを越える場合の組み合わせ)
..[誤] *3.~M30820T-EPBの組み合わせをご使用ください。
..[正] *3.~M30830T-EPBの組み合わせをご使用ください。 |
| 23ページ | M16C/62グループ用エミュレーションポッド対応一覧表
..[誤] ○[M30620T2-CNVが必要]
..[正] ○[M30620T2-CNV ★★(開発中)が必要] |
| 24ページ | M16C/10シリーズ開発サポートツール一覧表
・リアルタイムOS
..[誤] M3T-MR30 *2
..[正] M3T-MR30 *2 ★★(評価中) |
| 27ページ | 7900,7970シリーズ開発サポートツール一覧表
・7970シリーズのリアルタイムOS
..[誤] M3T-MR79 *2
..[正] M3T-MR79 *2 ★★(評価中)
・7970シリーズのエミュレーションポッド
..[誤] M37970T-RPD-E
..[正] M37970T-RPD-E ★★(開発中) |
| 35ページ |
図 (720シリーズのラインアップ)
・エミュレータPC4400のイラスト
..[誤] PC4504のイラストが使用されています。
..[正] こちらのイラスト をご参照ください。 |
| 62ページ | 総合資料
・アクセサリガイドの参照先
..[誤] PDF版のダウンロード http://www.tool-spt.maec.co.jp/datsheet/prod_j.htm
..[正] 最新情報(HTML形式) http://www.tool-spt.maec.co.jp/datsheet/acce_j/index.htm |
マイコン機種別資料
・マイコンデータシートの参照先
..[誤] PDF版のダウンロード http://www.infomicom.maec.co.jp/general/list.htm
..[正] 最新情報 http://www.infomicom.maec.co.jp/ |
- 三菱マイクロコンピュータ開発サポートツール アクセサリガイド 2001 (資料番号:HG-352G)
| 該当ページ | 該当箇所 |
| 12ページ | 38000シリーズ (PC4701システム対応) エミュレーションポッド一覧表
・項目
..[誤] 最上段右から2番目が空欄
..[正] エミュレータMCU |
| 16ページ | パッケージ変換基板使用例
・注釈
| ..[誤] |
.*3 この3部品は1製品です。
.*4 この変換基板はエミュレーションポッドの製品パッケージに含まれています。 |
| ..[正] |
.*3 この変換基板はエミュレーションポッドの製品パッケージに含まれています。
.*4 この3部品は1製品です。 |
|
| 91ページ | PCA4687A
・フットパターン参考寸法
..[誤] 付録C「100ピン0.65mmピッチQFP共用フットパターン参考寸法図」参照。
..[正] 図に修正があります。こちら をご参照ください。 |
| 92ページ | PCA4688A
・フットパターン参考寸法
..[誤] 付録B「80ピン0.8mmピッチQFP共用フットパターン参考寸法図」参照。
..[正] 図に修正があります。こちら をご参照ください。 |
| 115ページ | PCA7750ベア
・フットパターン参考寸法
..[誤] 付録B「80ピン0.8mmピッチQFP共用フットパターン参考寸法図」参照
..[正] 図に修正があります。こちら をご参照ください。 |
| 117ページ | PCA7752Aベア
・フットパターン参考寸法
..[誤] 付録B「100ピン0.65mmピッチQFP共用フットパターン参考寸法図」参照
..[正] 図に修正があります。こちら をご参照ください。 |
| A-11ページ | 標準ピッチ (2.54mm) 変換基板
・表タイトル
..[誤] 標準ピッチ (2.54mm) 変換基板 シール基板
..[正] 標準ピッチ (2.54mm) 変換基板 |