MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M30830T-RPD-E_1-020701D
PC4701対応のM32C/81, M32C/82, M32C/83グループ用エミュレーションポッドM30830T-RPD-Eを発売しました。
- 製品の特長
M30830T-RPD-Eは、三菱エミュレータPC4701と接続して使用するエミュレーションポッドです。
今回発売する製品は、エバリュエーションMCU M30835FJGP 3.0cut品を実装し、三菱16/32ビットM32C/81, M32C/82, M32C/83グループMCUに対応しています。
以下の動作が可能です。
- 最大動作クロック周波数 :20MHz (Vcc=4.2~5.5V時 または 3.0~3.6V時)
- ターゲットの電源電圧 :3.0~3.6Vまたは4.2~5.5V
※ MCU動作周波数が20MHzを越える場合はエミュレータPC7501、エミュレーションプローブM30830T-EPB、エミュレータデバッガM3T-PD308Fの組み合わせで使用してください。
- 製品パッケージ内容
- エミュレーションポッド本体
- エバリュエーションMCU (M30835FJGP 3.0cut) [実装済]
- 発振回路基板 メインクロック20MHz用 (OSC-3) [実装済]
- エミュレータ接続用120芯フレキシブルケーブル (FLX120-RPD)
- ターゲット接続用160芯フレキシブルケーブル (FLX160)
- FLX160→100ピン0.65mmピッチLCC (100D0) 変換基板 (M30800T-PTC)
- 100ピン0.65mmピッチICソケット (IC61-1004-051)
- 取り扱い説明書
詳細は、データシート を参照してください。
- 発注形名と仕様明細
ご注文の際には、最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。
| 製品形名 | 発注形名 | 仕様明細 |
| M30830T-RPD-E | M30830T-RPD-E | 指定不要 |
- M30830T-RPD-E(特別量産品) について
M30830T-RPD-E(特別量産品) (シリアル番号2AI001~2AI030) は、2.0cut品のMCUを実装しております。
特別量産品のMCU無償交換に関しては、2002年7月1日発行のMAEC TOOL NEWS 「M30830T-RPD-E(特別量産品) 無償バージョンアップのお知らせ」 を参照してください。