MAEC TOOL NEWS:
MAECT-PDSDKCOM-020801D
PDSDK COMキット
英語版
提供開始のお知らせ
|
エミュレータデバッガおよびシミュレータデバッガのカスタマイズキットPDSDK COMキット 英語版の提供を開始します。
(本製品は、
2002年7月16日に提供を開始したPDSDK COMキット日本語版 の英語版です。)
※ PDSDK COMキットはサポートしないことを前提として配布しています。
また、COMおよびCOMをサポートしたWindowsアプリケーション開発ツールに関する技術サポートは、
実施していません。ご質問いただいても回答致しかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 概要
PDSDK COMキットは、デバッガの機能を拡張するためのキットです。
- 従来のカスタムビルダ CBxxSIMおよびCBxxと同様にデバッガの機能拡張ができます。
- 市販のCOM*をサポートしたWindowsアプリケーション開発ツール (Microsoft社のVisual BasicやVisual C++など) を利用して、アプリケーションの作成 (カスタマイズウィンドウの作成) や、他のアプリケーションとの連携 (データのやり取り) ができます。
| COM*: |
Component Object Modelの略。
Microsoft社が提唱するOSやアプリケーションなどのオブジェクト間で通信するための技術規約。 |
- 対応デバッガ
PDSDK COMキットは以下のデバッガに対応しています。
| (1) | シミュレータデバッガ |
- M32C/80, M16C/80, M16C/70シリーズ用
- M3T-PD308SIM V.3.00 Release 1
- M3T-PD308SIM V.3.00 Release 2
- M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10シリーズ用
- M3T-PD30SIM V.5.00 Release 1
|
| (2) | エミュレータデバッガ |
- M32Rファミリ用
- M3T-PD32R V.3.00 Release 1
- M32C/80, M16C/70シリーズ用
- M3T-PD308F V.1.00 Release 1
- M32C/80, M16C/80シリーズ用
- M3T-PD308 V.3.00 Release 1
- M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10シリーズ用
- M3T-PD30 V.6.00 Release 1
- 79xxシリーズ用
- M3T-PD79 V.4.00 Release 1
- 77xxシリーズ用
- M3T-PD77 V.4.00 Release 1
- 740ファミリ用
- M3T-PD38 V.5.00 Release 1
|
- 利用例
- 開発ツールが備えるGUI部品 (ボタン、ラベル、イメージなど) を利用して擬似ターゲットを作成し、プログラムの動作を確認する。
→ターゲットボード完成前のデバッグを容易にします。
- マイコンのメモリ内容をMicrosoft Excelのセルに書き込み、Excel上でデータ分析する。
→分析結果を評価ドキュメントに利用できます。
- 入手方法
PDSDK COMキットのインストールプログラム をダウンロードしてください (リファレンスマニュアルおよびリリースノートのダウンロードを含みます)。
日本語版はこちら からダウンロードできます。
- 使用方法
PDSDK COMキットに含まれているリファレンスマニュアルおよびリリースノートをご参照ください。
PDSDK COMキット リファレンスマニュアル(PDF) は、マニュアルダウンロードサイト からダウンロードできます。
日本語版はこちら からダウンロードできます。
- サンプルプログラムの提供について
ツールホームページにサンプルプログラムを公開していく予定です。