MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3S-TCP32R-020801D
M32Rファミリ用ミドルウェア TCP/IPプロトコルスタック
M3S-TCP32R V.1.00 Release 1
日本語版
発売のお知らせ
|
M32Rファミリ用ミドルウェア TCP/IPプロトコルスタック M3S-TCP32R を以下のとおり発売しました。
- TCP/IPプロトコルスタック開発キット : M3S-TCP32RK V.1.00 Release 1 日本語版
- TCP/IPプロトコルスタック量産契約 : M3S-TCP32RS V.1.00 Release 1 日本語版
- 製品概要
M3S-TCP32Rは、三菱M32Rファミリ用の通信用ミドルウェアの一つです。
μITRON仕様リアルタイムOS M3T-MR32R上で動作し、ネットワーク環境構築に不可欠なTCP/IPの基本機能を提供します。
- 製品の特長
- サーバ用途で実績のあるFreeBSDとほぼ同等スペックのTCP/IP
- BSDソケットインタフェースをサポート
- ソースコード提供
- ロイヤリティフリー
- 高速スループット実現 (M32104 216MHz 動作時受信最大約28Mbps)
- 組み込み向けLANコントローラ (SMSC社製 LAN91C111) 用サンプルLANドライバ提供
- 三菱製開発ツールとの組み合わせで効率的な開発をサポート
| ※ |
開発にはリアルタイムOS開発キットM3T-MR32RK (別売) が、量産にはリアルタイムOS量産契約M3T-MR32RS (別売) がそれぞれ必要です。
開発プラットフォームはM3T-MR32RKのWindows版と同じです。
- M3T-MR32Rの詳細は、データシートを参照してください。
- M3T-MR32RK
- M3T-MR32RS
|
M3S-TCP32Rの詳細は、データシート を参照してください。
- ご購入について
- ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。
| 製品名 | : |
□ M3S-TCP32RK (開発キット)
□ M3S-TCP32RS (量産契約) |
| バージョン番号 | : | V.1.00 |
| リリース番号 | : | Release 1 |
| ----- |
| 言語 | : | 日本語版 |
| ----- |
| 製品の使用環境 | : |
Windows XP、Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000、Windows NT 4.0 |