MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3T-NC79WA-020916D
M3T-NC79WA V.4.10 Release 1A
日本語版・英語版
バージョンアップのお知らせ
|
79xxシリーズ用Cコンパイラ(アセンブラ・統合化開発環境付き) M3T-NC79WAをV.4.10 Release 1 からV.4.10 Release 1A にバージョンアップしました。
- バージョンアップ内容
- 1.1 スタートアッププログラムの改訂
- スタートアッププログラムを7902グループ用から7911グループ用に変更しました。
M3T-NC79WA V.4.10 Release 1Aでバージョンアップされたのは、スタートアッププログラムのみです。
M3T-NC79WAに含まれるスタートアッププログラム以外のソフトウェアは、V.4.10 Release 1から変更ありません。
- バージョンアップと購入方法
- 2.1 オンラインバージョンアップ(無償)
- 日本語版はここからダウンロードしてください。
- 英語版はここからダウンロードしてください。
V.4.10 Release 1をお使いの場合は、スタートアッププログラムのみをバージョンアップしていただくことも可能です。
スタートアッププログラムは、以下からダウンロードして差し替えてください。
- 2.2 新規購入またはCD-ROMによるバージョンアップ(有償)
- CD-ROMによるバージョンアップも受け付けております。
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。
- [新規ご購入の場合]
| 製品名 | : | M3T-NC79WA |
| バージョン番号 | : | V.4.10 |
| リリース番号 | : | Release 1A |
| ----- |
言語
(いずれか選択) | : | □日本語版
□英語版 |
| ----- |
製品の使用環境
(いずれか選択) | : |
□Windows XP、Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000、Windows NT 4.0 |
| □Solaris | ※日本語版のみ |
| □HP-UX | ※日本語版のみ |
- [CD-ROMによるバージョンアップの場合]
上記情報に加えて、ご使用中の製品のライセンスIDをご連絡ください。