MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M30700T-EPB-021001D
PC7501専用のM16C/70シリーズM16C/70グループ用エミュレーションプローブM30700T-EPBを発売しました。
- 製品の特長
M30700T-EPBは、三菱M16Cファミリ用エミュレータPC7501と接続して使用するエミュレーションプローブです。
PC7501の詳細は データシート を参照してください。
今回発売する製品は、エバリュエーションMCU M30700FJLWPを実装し、三菱16ビットM16C/70シリーズM16C/70グループMCUに対応しています。以下の動作が可能です。
- 最大動作クロック周波数:34MHz (Vcc=3.0~3.6V時)
- ターゲットの電源電圧: 3.0~3.6V
製品パッケージ内容
- M16C/70グループ用MCU基板 (M30700T-EPBM)
- エバリュエーションMCU (M30700FJLWP) [実装済]
- PC7501用プローブ基板 (PCA7501EPBA)
- 100ピン0.5mmピッチQFP接続用変換基板 (M3T-F160-100NSD)
- 取り扱い説明書
詳細は データシート を参照してください。
- ご購入について
ご注文の際には、最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。
| 製品形名 | 発注形名 | 仕様明細 |
| M30700T-EPB | M30700T-EPB | 指定不要 |
- M16C/70シリーズ用エミュレータデバッガについて
M16C/70シリーズは、M3T-PD308F V.2.00 Release 1からサポートしています。
M3T-PD308F V.2.00 Release 1 の詳細は 2002年8月1日発行のMAEC TOOL NEWS "M3T-PD308F V.2.00 Release 1 日本語版・英語版 バージョンアップのお知らせ" を参照してください。