MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3T-PD79_2-021016D
M3T-PD79 V.4.10 Release 1
M3T-PD77 V.4.10 Release 1
M3T-PD38 V.5.10 Release 1
ご使用上のお願い
|
エミュレータデバッガM3T-PD79,M3T-PD77およびM3T-PD38の使用上の注意事項を連絡します。
- LPTパラレルインタフェースを使用する際の注意事項
- 該当製品
79xxシリーズ用エミュレータデバッガ: M3T-PD79 V.4.10 Release 1
77xxシリーズ用エミュレータデバッガ: M3T-PD77 V.4.10 Release 1
740ファミリ用エミュレータデバッガ: M3T-PD38 V.5.10 Release 1
- 内容
該当製品をインストールした際、LPTパラレルインタフェース用デバイスドライバmlptdrv2.sysを有効にするための情報がWindowsのレジストリに書き込まれません。そのため、LPTパラレルインタフェースを使用する場合、エミュレータデバッガ起動時に通信エラーが発生する場合があります。
- 発生条件
- 以下2点の条件をすべて満たす場合に発生することがあります。
- (1) Windows XP, Windows 2000またはWindows NT4.0のいずれかのOSで使用する。
- (2) LPTパラレルインタフェースを選択する。
- 対応策
- 以下のいずれかの方法で対応をお願いします。
-
※ ダウンロードできる環境がない場合は、最寄りのルネサス営業または特約店までお問合せください。
- 恒久対策
- 本制限事項は、2002年10月16日にバージョンアップしました以下の製品で対応済みです。
- M3T-PD79 V.4.10 Release 1A
- M3T-PD77 V.4.10 Release 1A
- M3T-PD38 V.5.10 Release 1A