MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3T-PD30F-021016D
M3T-PD30F V.1.00 Release 1
日本語版・英語版
発売のお知らせ
|
M16C/60シリーズ用エミュレータデバッガ M3T-PD30F V.1.00 Release 1を発売します。
- 製品の特長
M3T-PD30Fは、三菱M16C/60シリーズMCU用のエミュレータデバッガです。
M16Cファミリ用エミュレータPC7501と組み合わせて使用します。
使いやすいGUI(Graphical User Interface)と、エミュレータPC7501の性能を最大限に引き出す豊富なデバッグ機能で、アプリケーションプログラムやターゲットシステムのデバッグを強力に支援します。
- PC7501エミュレータに対応
- リアルタイムRAMモニタ領域 4Kバイト (256バイト×16ブロック) 使用可能
- リアルタイムトレース 256Kサイクル計測可能
- H/Wブレークポイント、トレースポイントの設定可能数増加 (8点)
- M16C/62Pグループ対応エミュレーションプローブ M3062PT-EPB に対応
ただし、ES品のプローブと組み合わせて使用することはできませんのでご注意ください。
- PC7501対応エミュレータデバッガ M3T-PD308F (V.2.00 Release 1) と同等の機能と操作性を持っています。
詳しくは データシート を参照してください。
- 購入方法
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。
| 製品名 | : | M3T-PD30F |
| バージョン番号 | : | V.1.00 |
| リリース番号 | : | Release 1 |
| ----- |
言語
(いずれか選択) | : | □日本語版
□英語版 |
| ----- |
製品の使用環境
(いずれか選択) | : |
□Windows XP、Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000、Windows NT 4.0 |
- M3T-PD30F V.1.00 ES1をご使用中のお客様へ
- M3T-PD30F V.1.00 ES1からM3T-PD30F V.1.00 Release 1へのバージョンアップについては、別途ご案内するまで今しばらくお待ちください。
- M16C/60シリーズ用エミュレータデバッガM3T-PD30F V.1.00 Release 1は、M3062PT-EPB (ES品)と組み合わせて使用することはできません。M3T-PD30F V.1.00 ES1をそのままご使用ください。