MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3062PT-EPB-021016D
M3062PT-EPB (特別量産品)
発売のお知らせ
|
PC7501専用のM16C/60シリーズM16C/62グループM16C/62P用エミュレーションプローブM3062PT-EPB (特別量産品)を発売しました。
- 製品の特長
M3062PT-EPBは、三菱M16Cファミリ用エミュレータPC7501と接続して使用するエミュレーションプローブです。
PC7501の詳細は データシート を参照してください。
今回発売する製品は、エバリュエーションMCU M30627FHPGP 2.4cutを実装し、M16C/60シリーズ M16C/62グループ M16C/62Pに対応しています。以下の動作が可能です。
- 最大動作クロック周波数: 24MHz (Vcc=3.0~5.5V時)
- ターゲットの電源電圧: 2.7~5.5V
製品パッケージ内容
- M16C/62グループM16C/62P用MCU基板 (M3062PT-EPBM+M3062PT-EPBD)
- エバリュエーションMCU (M30627FHPGP 2.4cut) [実装済]
- PC7501用プローブ基板 (PCA7501EPBA M16C/60シリーズ用)
- 100ピン0.65mmピッチQFP接続用変換基板 (M30800T-PTC)
- 取り扱い説明書
詳しくは データシート を参照してください。
- ご購入について
| 製品形名 | 発注形名 | 仕様明細 |
| M3062PT-EPB | M3062PT-EPB | 指定不要 |
※ ご注文の際には、最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。
- 特別量産品について
今回発売する製品は、ES版(2.4cut品)のMCUを実装しています。MCUのバージョンアップ (無償) 開始時期については、後日ツールニュースにてご案内します。
- M3062PT-EPB (ES品) をご使用中のお客様へ
- 2.1cut品などからのMCUバージョンアップについては、別途ご案内するまで今しばらくお待ちください。
- M16C/60シリーズ用エミュレータデバッガM3T-PD30F V.1.00 Release 1は、M3062PT-EPB (ES品) と組み合わせて使用することはできません。M3T-PD30F V.1.00 ES1をそのままご使用ください。