MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M34519T-MCU-021016D
PC4504用の4500シリーズ4518, 4519, 4583, 4584グループ用MCU基板M34519T-MCUを発売しました。
- 製品の特長
M34519T-MCUは、三菱4500シリーズ用エミュレータPC4504に装着して使用するMCU基板です。
PC4504の詳細は データシート を参照してください。
本製品はエバリュエーションMCUとして4518, 4519グループMCUのデバッグ用にM34519M8-001FP(装着済み)、または4583, 4584グループMCUのデバッグ用にM34584MD-001FP(製品添付) を使用することで、4518, 4519, 4583, 4584の各グループMCUに対応しています。
以下の動作が可能です。
| 6.0MHz (Vcc=5Vスルーモード時)
4.4MHz (Vcc=3Vスルーモード時) |
| 3.0V または 5.0V |
製品パッケージ内容
- 4518, 4519, 4583, 4584グループ用MCU基板 (M34519T-MCU)
- 外部トリガ信号用2芯ケーブル
- 100芯ハーフピッチケーブル
- 50芯標準ピッチケーブル
- 100芯ハーフピッチケーブル→50芯標準ピッチケーブル変換基板 (PCA4029)
- 50極デュアルインラインピン→32ピン1.778mmピッチSDIP ピッチ変換基板 (M34513T-PTCA)
- 32ピン1.778mmピッチ→40極狭ピッチ ピッチ変換基板 (M34513T-PTCB)
- 40極狭ピッチ→32ピン0.8mmピッチLQFP ピッチ変換基板 (M34513T-PTCC)
- 発振回路基板 (OSC-2)
- 4583,4584グループデバッグ用MCU:M34584MD-001FP (交換用)
- 4583,4584グループデバッグ用モニタROM:M4584 (交換用)
- 取り扱い説明書
詳細は データシート を参照してください。
- ご購入について
| 製品形名 | 発注形名 | 仕様明細 |
| M34519T-MCU | M34519T-MCU | 指定不要 |
※ ご注文の際には、最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。
- 4518, 4519, 4583, 4584グループMCU用エミュレータデバッガのデータファイルについて
エミュレータデバッガは、M3T-PD45がご使用いただけます。
データファイルは、無償でダウンロードできます。詳細は、2002年10月16日発行のMAEC TOOL NEWS "M3T-PD45新MCU対応のお知らせ" を参照してください。