| 該当ページ | 該当箇所 |
| P.11 |
| [誤] |
エミュレータデバッガM3T-PD308/M3T-PD30およびシミュレータデバッガM3T-PD308SIM/M3T-PD30SIMと併せてご利用いただけます。 |
| [正] |
以下のエミュレータデバッガおよびシミュレータデバッガと併せてご利用いただけます。
エミュレータデバッガ M3T-PD32R V.3.00 以降
エミュレータデバッガ M3T-PD308F V.1.00 以降
エミュレータデバッガ M3T-PD308 V.3.00 以降
エミュレータデバッガ M3T-PD30F V.1.00 以降
エミュレータデバッガ M3T-PD30 V.6.00 以降
エミュレータデバッガ M3T-PD79 V.4.00 以降
エミュレータデバッガ M3T-PD77 V.4.00 以降
エミュレータデバッガ M3T-PD38 V.5.00 以降
シミュレータデバッガ M3T-PD32RSIM V.2.00 以降
シミュレータデバッガ M3T-PD308SIM V.3.00 以降
シミュレータデバッガ M3T-PD30SIM V.5.00 以降 | |
| P.11 |
| [誤] | デバッガ拡張キットPD308/PD30 COM* Kit
●エミュレータデバッガM3T-PD308/M3T-PD30およびシミュレータデバッガM3T-PD308SIM/M3T-PD30SIM用のカスタマイズウィンドウを市販のプログラミングツールVisual Basicなどで作成可能 |
| [正] | デバッガ拡張キットPDSDK COM* Kit
●以下のエミュレータデバッガおよびシミュレータデバッガ用のカスタマイズウィンドウを市販のプログラミングツールVisual Basicなどで作成可能
エミュレータデバッガ M3T-PD32R V.3.00 以降
エミュレータデバッガ M3T-PD308F V.1.00 以降
エミュレータデバッガ M3T-PD308 V.3.00 以降
エミュレータデバッガ M3T-PD30F V.1.00 以降
エミュレータデバッガ M3T-PD30 V.6.00 以降
エミュレータデバッガ M3T-PD79 V.4.00 以降
エミュレータデバッガ M3T-PD77 V.4.00 以降
エミュレータデバッガ M3T-PD38 V.5.00 以降
シミュレータデバッガ M3T-PD32RSIM V.2.00 以降
シミュレータデバッガ M3T-PD308SIM V.3.00 以降
シミュレータデバッガ M3T-PD30SIM V.5.00 以降 | |
| P.11 |
| [誤] | ●M3T-PD308SIM/M3T-PD30SIMシミュレータエンジンがお客様作成の専用DLLをロードし、1命令実行やメモリRead/Write、割り込み発生等のタイミングで同期させて動作可能 |
| [正] | ●以下のシミュレータエンジンがお客様作成の専用DLLをロードし、1命令実行やメモリRead/Write、割り込み発生等のタイミングで同期させて動作可能
シミュレータデバッガ M3T-PD32RSIM V.2.00 Release 1 以降
シミュレータデバッガ M3T-PD308SIM V.3.00 Release 2 以降
シミュレータデバッガ M3T-PD30SIM V.5.00 Release 1 以降 | |
| P.11 |
[誤] ●外部ツールと連携するためのWindowsプロセス間通信I/F (COM) をサポート
上記は誤った情報ですので、削除してください。 |
| P.18 |
[誤] エミュレータプローブM30xxxT-EPB
[正] エミュレーションプローブM30xxxT-EPB |
| P.22 |
| [誤] | ●●本格開発用ツール
コンパクトエミュレータM38000T2-CPE (開発中)
機能限定版Cコンパイラ |
| [正] | ●●本格開発用ツール
コンパクトエミュレータM38000T2-CPE (開発中)
機能限定版アセンブラ | |
| P.23 |
| [誤] | 三菱4ビット4500シリーズ用開発ツール
コンパクトエミュレータM34514T2-CPE (開発中)
機能限定版Cコンパイラ |
| [正] | 三菱4ビット4500シリーズ用開発ツール
コンパクトエミュレータM34514T2-CPE (開発中)
アセンブラASM45 | |
P.24
P.30 |
[誤] code:lab EDE
[正] code|lab EDE |
| P.36 |
[誤] 対応MCU: 16ビットM16C/60シリーズ
[正] 対応MCU: 32ビットM32Rファミリ, 16ビットM16C/60シリーズ |
別冊
P.7 |
| [誤] | 7200シリーズ開発サポートツール一覧表
M37221用エミュレータMCU
MCUM37221ERSS または M37225ERSS |
| [正] | 7200シリーズ開発サポートツール一覧表
M37221用エミュレータMCU
M37221EARSS | |