MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M34514T2-CPE-030301D
コンパクトエミュレータ
M34514T2-CPE発売のお知らせ
|
4500シリーズ4513, 4514グループ用コンパクトエミュレータM34514T2-CPEを発売しました。
- 製品の特長
M34514T2-CPEはコンパクトな本体に、アセンブラ、エミュレータデバッガなどのソフトウェアツールを同梱し、低価格ながらPC4504システムと同じデバッグ機能を搭載しています。
- エミュレータ本体サイズは W:120mm×D:85mm×H:31mmです。
- 通信インターフェースはUSBを採用しています。
- エミュレータデバッガ M3T-PD45Mを同梱しています。
詳細仕様は データシートを参照してください。
- 発注形名と仕様明細
| 製品形名 | 発注形名 | 仕様明細 |
| M34514T2-CPE | M34514T2-CPE | 指定不要 |
※ ご注文の際には、最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。