RENESAS TOOL NEWS [RSO-M34519T2-CPE-030401D]
コンパクトエミュレータ
M34519T2-CPE
発売のお知らせ
|
4500シリーズ4518,4519,4583,4584グループ用コンパクトエミュレータM34519T2-CPEを発売しました。
- 製品の特長
M34519T2-CPEはコンパクトサイズの本体に、アセンブラ、エミュレータデバッガなどのソフトウェアツールを同梱し、低価格ながらPC4504システムと同じデバッグ機能を搭載しています。
- エミュレータ本体サイズは W:120mm×D:85mm×H:32mmです。
- 通信インターフェースはUSBを採用しています。
- 専用エミュレータデバッガ M3T-PD45Mを同梱しています。
仕様の詳細は データシート を参照してください。
- 発注型名と仕様明細
| 製品型名 | 発注型名 | 仕様明細 |
| M34519T2-CPE | M34519T2-CPE | 指定不要 |
※ ご注文の際には、最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。