RENESAS TOOL NEWS [RSO-M306N4T3-RPD-E-030601D]
エミュレーションポッド
M306N4T3-RPD-E
発売のお知らせ
|
PC4701用M16C/60シリーズM16C/6NグループM16C/6N4, M16C/6N5用エミュレーションポッドM306N4T3-RPD-Eを発売しました。
- 製品の特長
M306N4T3-RPD-Eは、M16C, 7700, 740ファミリ用エミュレータPC4701と接続して使用するエミュレーションポッドです。
ルネサス 16ビットMCU、M16C/6NグループのM16C/6N4およびM16C/6N5に対応しています。
- 最大動作周波数:16MHz (Vcc=4.2~5.5V時)
- 対応電圧: 4.2~5.5V
※ 動作周波数が16MHzを超える場合はPC7501エミュレータシステムを使用してください。
- 製品パッケージ内容
- エミュレーションポッド本体
- エバリュエーションMCU [実装済]
- 発振回路基板
メインクロック16MHz用 (OSC-3) [実装済]
メインクロック用 (OSC-2)
- エミュレータ接続用120芯フレキシブルケーブル (FLX120-RPD)
- ターゲット接続用160芯フレキシブルケーブル (M3T-FLX160C)
- M3T-FLX160C→100ピン0.65mmピッチLCC [100D0] 変換基板 (M30800T-PTC)
- 山一電機株式会社製100ピン0.65mmピッチICソケット (IC61-1004-051)
- ユーザーズマニュアル
仕様の詳細は開発環境ホームページの データシート を参照してください。
- 発注型名と仕様明細
| 製品型名 | 発注型名 | 仕様明細 |
| M306N4T3-RPD-E | M306N4T3-RPD-E | 指定不要 |
※ ご注文の際には、最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。