RENESAS TOOL NEWS [RSO-PCA7750G02-030616D]
PCA7750G02-BARE, PCA7750G02
発売のお知らせ
|
標準ピッチ(2.54mm)変換基板、PCA7750G02-BAREおよびPCA7750G02を発売しました。
- 製品の特長
| (1) | PCA7750G02-BARE
MCUパッケージが80P6N-Aまたは80D0である場合、標準ピッチ(2.54mm)のユニバーサル基板に接続可能な試作用基板です。
基板上に80ピン0.8mmピッチQFP(80P6N-A)と80ピン0.8mmピッチLCC(80D0)共用のフットパターンがあります。
フットパターンには、以下の製品のいずれか1つを直接ハンダ付け(とりつけ)可能です。
| ・ | ルネサスMCU | : | 80P6N-AパッケージのMCU (注1) |
| ・ | 山一電機株式会社ICソケット | : |
IC61-080-079, IC61-080-081,
IC61-0804-046 |
| ・ | 松下電工株式会社ICソケット | : |
AXS4803M19 (注2) |
| ・ | 東京エレテック株式会社変換基板 | : |
NQPACK080RA (注2) |
|
| (注1) LCCパッケージのMCUを実装するにはソケットが必要です。 |
| (注2) 旧製品(PCA7750)では実装できませんでした。 |
|
| (2) | PCA7750G02
PCA7750G02-BAREにLCCソケットを実装してある製品で、80ピン0.8mmピッチLCC(80D0)を標準ピッチ(2.54mm)に変換できます。
MCUパッケージが80D0である場合、標準ピッチのユニバーサル基板に接続可能な試作用基板です。
本品には、80ピンLCCソケットが実装されています。 |
詳細仕様は開発環境ホームページのデータシートを参照してください。
- (1) PCA7750G02-BARE
- (2) PCA7750G02
- [ご注意とお願い]
- 上記2製品は、PCA7750(旧製品)のフットパターンを80ピン0.8mmピッチQFP共用フットパターンへ改定した基板です。
- PCA7750(旧製品)は、在庫が無くなり次第、PCA7750G02に変更して出荷します。
- PCA7750G02でご注文いただいた場合でも、在庫の関係でPCA7750(旧製品)が出荷される場合がありますが、ソケット実装品のPCA7750とPCA7750G02には機能差はありませんので、そのままご使用いただくようお願い致します。
- 発注型名と仕様明細
| 製品型名 | 発注型名 | 仕様明細 |
| PCA7750G02-BARE | PCA7750G02-BARE | 指定不要 |
| PCA7750G02 | PCA7750G02 | 指定不要 |
※ ご注文の際には、最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。