RENESAS TOOL NEWS [RSO-PCA7752AG02-030616D]
PCA7752AG02-BARE, PCA7752AG02
発売のお知らせ
|
標準ピッチ(2.54mm)変換基板、PCA7752AG02-BAREおよびPCA7752AG02を発売しました。
- 製品の特長
| (1) | PCA7752AG02-BARE
MCUパッケージが100P6S-Aまたは100D0である場合、標準ピッチ(2.54mm)のユニバーサル基板に接続可能な試作用基板です。
基板上に100ピン0.65mmピッチLCC(100D0)と100ピン0.65mmピッチQFP(100P6S-A)共用のフットパターンがあります。
フットパターンには、以下の製品のいずれか1つを直接ハンダ付け(とりつけ)可能です。
| ・ルネサスMCU | : | 100P6S-AパッケージのMCU (注1) |
| ・山一電機株式会社ICソケット | : | IC61-1004-051 |
| ・松下電工株式会社ICソケット | : | AXS4003M295C (注2) |
| ・東京エレテック株式会社変換基板 | : | NQPACK100RB (注2) |
|
| (注1) LCCパッケージのMCUを実装するにはソケットが必要です。 |
| (注2) 旧製品(PCA7752A)では実装できませんでした。 |
|
| (2) | PCA7752AG02
PCA7752AG02-BAREにLCCソケットを実装してある製品で、100ピン0.65mmピッチLCC(100D0)を標準ピッチ(2.54mm)に変換できます。
MCUパッケージが100D0である場合、標準ピッチのユニバーサル基板に接続可能な試作用基板です。
本品には、100ピンLCCソケットが実装されています。 |
詳細仕様は開発環境ホームページのデータシートを参照してください。
- (1) PCA7752AG02-BARE
- (2) PCA7752AG02
- [ご注意とお願い]
- 上記2製品は、PCA7752A(旧製品)のフットパターンを100ピン0.65mmピッチQFP共用フットパターンへ改定した基板です。
- PCA7752A(旧製品)は、在庫が無くなり次第PCA7752AG02に変更して出荷します。
- PCA7752AG02をご注文いただいた場合でも、在庫の関係でPCA7752A(旧製品)が出荷される場合がありますが、ソケット実装品のPCA7752AとPCA7752AG02には機能差はありませんので、そのままご使用いただくようお願い致します。
- 発注型名と仕様明細
| 製品型名 | 発注型名 | 仕様明細 |
| PCA7752AG02-BARE | PCA7752AG02-BARE | 指定不要 |
| PCA7752AG02 | PCA7752AG02 | 指定不要 |
※ ご注文の際には、最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。