RENESAS TOOL NEWS [2003年07月01日 : RSO-M34552T2-CPE-030701D]
コンパクトエミュレータ
M34552T2-CPE発売のお知らせ
|
4500シリーズ4552, 4553, 4556グループ用コンパクトエミュレータ M34552T2-CPE を発売しました。
- 製品の特長
M34552T2-CPEはコンパクトな本体に、アセンブラ、エミュレータデバッガなどのソフトウェアツールを同梱し、低価格ながらPC4504システムと同じデバッグ機能を搭載しています。
- デバッグ機能の充実 (PC4504システムと同じデバッグ機能を搭載)
- コンパクト設計 (エミュレータ本体サイズ= W:120mm×D:85mm×H:30mm)
- プログラミングおよびデバッグツール同梱
- 低価格
- USB(USB1.1フルスピード)対応
- 製品パッケージ内容
- エミュレータ (M34552T2-CPE)
- エバリュエーションMCU (M34552G8EFP*) * M34552T2-CPEの基板上に実装済み
- USBインタフェースケーブル
- 電源ケーブル (電源は別途ご用意ください)
- ユーザーズマニュアル (PDF)
- 外部トレースケーブル
- 50芯標準ピッチケーブル
- 発振回路基板(OSC-2 6MHz) * M34552T2-CPE上に装着済み
- エミュレータデバッガ M3T-PD45M (コンパクトエミュレータ専用)
- アセンブラ ASM45
詳細仕様は データシート を参照してください。
- 発注型名と仕様明細
| 製品型名 | 発注型名 | 仕様明細 |
| M34552T2-CPE | M34552T2-CPE | 指定不要 |
※ ご注文の際には、最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。