| 該当ページ | 該当箇所 |
P.114
P.115 |
M3T-CC32Rに関する以下の一覧表注記(2箇所)
| 誤: | M3T-CC32R製品中には統合化開発環境High-performance Embedded Workshop、TMおよびCコンパイラ、アセンブラ等が含まれます。(TMはIBM PC/AT互換機版のみに含まれます。) |
| 正: | M3T-CC32R製品中には統合開発環境(High-performance Embedded Workshop, TM)、Cコンパイラ、アセンブラ、シミュレータデバッガ(M3T-PD32RSIM)が含まれます。
(統合開発環境およびシミュレータデバッガはIBM PC/AT互換機版にのみ含まれます。) |
最新の情報はこちらをご覧ください。 |
| P.114 |
「M32R/ECUシリーズ開発環境一覧表」のMCU欄
誤: M32176FxVFP (開発中)
正: M32176FxVFP
誤: M32176FxTFP (開発中)
正: M32176FxTFP
最新の情報はこちらをご覧ください。 |
| P.115 |
「M32Rファミリ用ソフトウェアツール動作環境一覧表」のリアルタイムOSの動作環境欄
誤: HP9000シリーズ700 (HP-UX), SPARCstation (Solaris)
正: 上記OSには対応していません。
最新の情報はこちらをご覧ください。 |
P.116
P.117
P.118 |
M3T-NC308WAに関する以下の一覧表注記(3箇所)
| 誤: | M3T-NC308WA製品中には統合開発環境TMおよびアセンブラAS308が含まれます。(TMはIBM PC/AT互換機版のみに含まれます。) |
| 正: | M3T-NC308WA製品中には統合開発環境(High-performance Embedded Workshop, TM)、Cコンパイラ、アセンブラ、シミュレータデバッガ(M3T-PD308SIM)が含まれます。
(統合開発環境およびシミュレータデバッガはIBM PC/AT互換機版にのみ含まれます。) |
最新の情報はこちらをご覧ください。 |
P.119
P.120
P.123 |
M3T-NC30WAに関する以下の一覧表注記(5箇所)
| 誤: | M3T-NC30WA製品中には統合開発環境High-performance Embedded Workshop, TMおよびアセンブラAS30が含まれます。(TMはIBM PC/AT互換機版のみに含まれます。)
|
| 正: | M3T-NC30WA製品中には統合開発環境(High-performance Embedded Workshop, TM)、Cコンパイラ、アセンブラ、シミュレータデバッガ(M3T-PD30SIM)が含まれます。
(統合開発環境およびシミュレータデバッガはIBM PC/AT互換機版にのみ含まれます。) |
最新の情報はこちらをご覧ください。 |
| P.120 |
M16C/10シリーズ開発環境一覧表」のエミュレーションポッド欄
誤: M30100T-RPD-E, M30100T3-RPD-E (開発中)
正: M30100T3-RPD-E
M16C/62, M16C/30グループ用エミュレーションポッド対応一覧表
誤: M16C/62, M16C/62A M3030xx [16MHz, 2.7-5.5V]
正: M16C/30グループ M3030xx [16MHz, 2.7-5.5V]
誤: M16C/62N M3030xxxL [16MHz, 2.4-3.6V]
正: M16C/30Lグループ M3030xxxL [16MHz, 2.4-3.6V]
最新の情報はこちらをご覧ください。 |
| P.122 |
「M16C/10シリーズ用推奨アクセサリ一覧表」のエミュレーションプローブ/エミュレーションポッド欄
誤: M30100T-RPD-E/M30100T3-RPD-E(開発中)+M30100T-PRB
正: M30100T3-RPD-E+M30100T-PRB
最新の情報はこちらをご覧ください。 |
| P.123 |
「M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10シリーズ用ソフトウェア
ツール動作環境一覧表」のリアルタイムOSのホストマシン(OS)欄
誤: HP9000シリーズ700 (HP-UX), SPARCstation (Solaris)
正: 上記OSには対応していません。
最新の情報はこちらをご覧ください。 |
| P.125 |
M3T-NC79WAに関する以下の一覧表注記(2箇所)
| 誤: | M3T-NC79WA製品中には統合開発環境TMおよびアセンブラAS79が含まれます。(TMはIBM PC/AT互換機版のみに含まれます。)
|
| 正: | M3T-NC79WA製品中には統合開発環境(TM)、Cコンパイラ、アセンブラ、シミュレータデバッガ(M3T-PD79SIM)が含まれます。
(統合開発環境およびシミュレータデバッガはIBM PC/AT互換機版にのみ含まれます。) |
最新の情報はこちらをご覧ください。 |
P.125
P.126 |
M3T-NC77WAに関する以下の一覧表注記(2箇所)
| 誤: | M3T-NC77WA製品中には統合開発環境TMおよびアセンブラM3T-RASM77が含まれます。(TMはIBM PC/AT互換機版のみに含まれます。)
|
| 正: | M3T-NC77WA製品中には統合開発環境(TM)、Cコンパイラ、アセンブラ(M3T-RASM77)、シミュレータデバッガ(M3T-PD79SIM)が含まれます。
(統合開発環境およびシミュレータデバッガはIBM PC/AT互換機版にのみ含まれます。)
|
M3T-PD77SIMに関する以下の一覧表注記(2箇所)
| 誤: | M3T-PD77SIMはCコンパイラM3T-NC77WAにバンドルされています。
|
| 正: | M3T-PD77SIMはCコンパイラおよびアセンブラにバンドルされています(単体販売もあります)。 |
最新の情報はこちらをご覧ください。 |
| P.126 |
「7770シリーズ用ソフトウェアツール動作環境一覧表」のCコンパイラ、アセンブラおよびリアルタイムOSの動作環境欄
誤: Windows環境のみ掲載されています。
正: HP9000シリーズ700 (HP-UX), SPARCstation (Solaris)にも対応しています。
最新の情報はこちらをご覧ください。 |
P.127
P.128
P.131 |
M3T-SRA74に関する以下の一覧表注記(5箇所)
| 誤: | M3T-SRA74 V.4.00 (1999年1月バージョンアップ)より、統合化開発環境TMをサポートしています。
|
| 正: | M3T-SRA74製品中には、統合開発環境(TM)、アセンブラ(M3T-SRA74)、シミュレータデバッガ(M3T-PD38SIM)が含まれます。
(統合開発環境およびシミュレータデバッガはIBM PC/AT互換機版にのみ含まれます。)
|
M3T-PD38SIMに関する以下の一覧表注記(5箇所)
| 誤: | M3T-PD38SIMはアセンブラM3T-SRA74にバンドルされています。
|
| 正: | M3T-PD38SIMはCコンパイラおよびアセンブラにバンドルされています(単体販売もあります)。 |
最新の情報はこちらをご覧ください。 |
| P.127 |
「38000シリーズ開発環境一覧表」の38C5グループのエミュレータデバッガ、エミュレータおよびエミュレーションポッド欄
| 誤: | PC4701Uエミュレータシステムのみ掲載されています。
|
| 正: | 以下のM38000T2-CPEコンパクトエミュレータシステムも対応してます。
エミュレータデバッガ:M3T-PD38M *4
エミュレータ/エミュレーションポッド:M38000T2-CPE
|
「740シリーズ開発環境一覧表」の(MCU)グループ欄
誤: 7517(開発中)
正: 7517
最新の情報はこちらをご覧ください。 |
| P.128 |
「7200シリーズ開発環境一覧表」の(MCU)グループ欄
誤: M37161(開発中)
正: M37161
最新の情報はこちらをご覧ください。 |
| P.130 |
「740シリーズ用プログラム書き込みアダプタ一覧表」の(MCU)グループ欄
誤: 7517(開発中)
正: 7517
「740シリーズ用プログラム書き込みアダプタ一覧表」の7517グループ(MCU)欄
誤: ワンタイムPROM版のプログラム書き込みアダプタ情報があります。
正: 上記情報は無効です(ワンタイムPROM版はありません)。
「7200シリーズ用パッケージ・プログラム書き込みアダプタ一覧表」の(MCU)グループ欄
誤: M37161(開発中)
正: M37161
最新の情報はこちらをご覧ください。 |